Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo TopScan-S-M3S/L900

TopScan-S-M3S/L900
  • Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes
  • Configurable para puertas de diferente anchura
  • Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005
  • Diseño modular con módulos maestro/esclavo
  • Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles
  • Cada rayo ajustable individualmente
  • Ajuste de emisor sencillo para Lado de las bisagras/Lado opuesto a las
  • Versión de cuatro haces

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  TopScan-S-M3S/L900

Descripción del producto
Cortina óptica de haz único o múltiple para la protección individual conforme a la norma DIN 18650/EN16005
Datos generales
Rango de detección mín.0 ... 1500 mm
Rango de detección máx.0 ... 2500 mm
Objeto de referenciaGrado mínimo de reflexión con el suelo: 6 %
Grado mínimo de reflexión con los objetos que se desea detectar: 0 %
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 875 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 2 % con rango de detección 2000 mm
Nº de haces4 (Cantidad de módulos sensores instalados AIR)
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz1,1 cm x 8,3 cm con rango de detección 2000 mm
ResoluciónObjeto de referencia CA DIN 186850-1/EN 16005 en todas las ubicaciones aplicables
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 1
Nivel de prestaciones (PL)PL c
Categoríacat. 2
MTTFd880 a por módulo
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoRegulador del rango de detección ; Regulador para la supervisión de puntos de cierre a la izquierda o a la derecha
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC +/- 20 %
Corriente en vacío270 mA
Entrada
Entrada de Testactvio con U = 11 V CC hasta 30 V CC inactivo con U = -3 V CC hasta 5 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónRelés en reposo con Objeto dentro del rango de detección
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación5 V ... 30 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 300 mA
Tiempo de respuesta≤ 70 ms
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Autorización TÜVTÜV NORD
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Humedad del aire relativaHumedad a 20 °C: < 90 %
Humedad a 60 °C: < 50 %
Datos mecánicos
Longitud de la carcasa L900 mm
Altura del montajemáx. 2500 mm
Grado de protecciónIP52 , IP54 opcional (con junta especial)
ConexiónTerminales de rosca ; Sección del cable 0,3 mm2 ... 1,3 mm2 (AWG26-16), CU de un solo hilo o multihilo
Material
CarcasaAluminio / ABS
Salida de luzPMMA
Dimensiones
Altura42 mm
Profundidad37 mm
Longitud900 mm
Longitud del cablemáx. 30 m
NotaFusible de seguridad, ≤ 1 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S-M3S/L900

Función

El modelo TopScan-S es un sensor de presencia para puertas giratorias automáticas que funciona según el principio de infrarrojos activos en modo de evaluación de fondo y está destinado tanto al uso móvil como al estático. La estructura modular, compuesta por módulos maestros y esclavos, permite configurar los sistemas para diferentes anchuras de paneles de puerta (hasta un máximo de 1400 mm). En un solo dispositivo se pueden utilizar hasta 7 haces de ajuste individual. De esta manera, se garantiza la detección de objetos en toda la anchura de la puerta. Los sensores están certificados conforme a la norma DIN 18650/EN 16005 vigente y, al combinarse con un controlador seguro y adecuado, cumplen todos los requisitos de los dispositivos de protección optoelectrónicos activos que sean comprobables y pertenezcan a la categoría 2.

Informative Literature: TopScan-S-M3S/L900

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S-M3S/L900

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB
Manuales
ManualENGPDF2122 KB

Design / Simulation: TopScan-S-M3S/L900

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1067 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: TopScan-S-M3S/L900

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert0951c.pdf44 780 13 095706ALLPDF109 KB
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095705ALLPDF56 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0118EALLPDF165 KB

Productos asociados: TopScan-S-M3S/L900

Accesorios
Cubierta protectora para tiras de detección, Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc.., Longitud adaptable, Capacidad de retroadaptación gracias a las tiras de detección ya instaladasfa
Módulo de sensor para TopScan-S configurable, Módulo maestro, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Ajuste de emisor sencillo para Lado de las bisagras/Lado opuesto a las , Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Módulo de sensor para TopScan-S configurable, Módulo esclavo, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Ajuste de emisor sencillo para Lado de las bisagras/Lado opuesto a las , Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %fa
Raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan-S, Longitud: 1400 mmfa
Cubierta para el raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan-S, Longitud: 1400 mmfa
Tapas protectoras para la sección de perfil de aluminio de la serie TopScan-Sfa
Junta de goma para conseguir la clase de protección IP54, Sencilla colocación en el perfil TopScan-S detrás de la tapa de cubiertafa
Caballete para el módulo de sensor AIR17-S para la instalación en el perfil TopScan-Sfa
Conducto metálico flexible, protección contra contaminación y dañosfa
Accesorios de ajuste de la serie TopScan-Sfa
Cable de conexión para módulos de sensor, Longitud 240 mmfa