Accesorios TopScan-S Profile L1400

TopScan-S Profile L1400
  • Raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan-S
  • Longitud: 1400 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  TopScan-S Profile L1400

Descripción del producto
Perfil de carcasa TopScan-S
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Datos mecánicos
MaterialAluminio

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Profile L1400

Informative Literature: TopScan-S Profile L1400

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S Profile L1400

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Design / Simulation: TopScan-S Profile L1400

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP509 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: TopScan-S Profile L1400

Accesorio de

Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa

Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa

Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa

Sensor de presencia móvil para puertas automáticas, SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005, Fiabilidad de detección excepcional, Funcionamiento fiable con cualquier tipo de revestimiento de suelos, Protección total hasta la pared sin desactivación del sensor, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: conmutación reversible NPN o PNP , protegido contra cortocircuitofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas automáticas, SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005, Fiabilidad de detección excepcional, Funcionamiento fiable con cualquier tipo de revestimiento de suelos, Protección total hasta la pared sin desactivación del sensor, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: conmutación reversible NPN o PNP , protegido contra cortocircuitofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Módulo de sensor para tecla configurable Topscan, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas automáticas, SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005, Fiabilidad de detección excepcional, Funcionamiento fiable con cualquier tipo de revestimiento de suelos, Protección total hasta la pared sin desactivación del sensor, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: conmutación reversible NPN o PNP , protegido contra cortocircuitofa
Perfil de aluminio de la serie DoorScan, Longitud 3000 mm, para diseño DoorScan con gran longitud de perfilfa
Tapa para raíl con perfil de aluminio de la serie DoorScan, Longitud 1600 mm, para diseño DoorScan con gran longitud de perfilfa
Tapa para raíl con perfil de aluminio de la serie DoorScan, Longitud 3000 mm, para diseño DoorScan con gran longitud de perfilfa