Accesorios TopScan-S Cap Set

TopScan-S Cap Set
  • Tapas protectoras para la sección de perfil de aluminio de la serie TopScan-S

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  TopScan-S Cap Set

Descripción del producto
Tapa final para perfil de aluminio TopScan-S
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Datos mecánicos
MaterialPlástico

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Cap Set

Informative Literature: TopScan-S Cap Set

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S Cap Set

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Productos asociados: TopScan-S Cap Set

Accesorio de

Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa

Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa

Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cada rayo ajustable individualmente, Supresión y evaluación de fondo seleccionable, Ajuste del rayo según el canto de cierre, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Módulo de sensor para tecla configurable Topscan, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Terminales de roscafa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa
Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes, Configurable para puertas de diferente anchura, Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005, Diseño modular con módulos maestro/esclavo, Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles, Función: Abrir y asegurar, Principio del sensor: Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo, Tensión de trabajo: 24 V CC +/- 20 %, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutadofa