No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor radar RMS-D-FM

RMS-D-FM
  • Generador de impulsos N.C.
  • Versión de instalación
  • Detección de dirección
  • Supresión de haces cruzados
  • Función de detección de movimientos lentos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RMS-D-FM

Descripción del producto
Sensor de movimiento por radar Premium con funciones adicionales, la versión de instalación no incluye cubierta para la carcasa, rango de detección 3 m x 2,5 m, altura máx. de instalación: 4 m, salida de contacto de relé, conexión por cable
Datos generales
Rango de detección 3000 x 2500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
IdentificaciónCE
Ajuste del ángulo0 ... 40 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,05 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd640 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoConmutador DIP para selección de tipo de operación : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Slow-motion , Modo de conmutación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoAjustador para tiempo de caída
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacío≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potencia≤ 1 W
Salida
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutaciónmáx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutaciónmáx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caída0,2 ... 5 s ajustable (1 s ajuste de fábrica)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
R& directiva TTE 1999/5/EGEN 300440-1 V1.3.1 (2001-09); EN 300440-2 V1.1.1 (2001-09); VDE 0848-1 (2000-08); VDE 0848-2 (1991-01); Directivas ICNIRP (1998-04); Certificación CE0682!
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-3:2001; EN 61000-6-4:2001
EstándaresEN 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Datos mecánicos
Altura del montajemáx. 4000 mm
Grado de protecciónIP54
ConexiónTerminales de rosca de conexión 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministro
Material
CarcasaABS, antracita
Masa120 g
Dimensiones110 mm x 31 mm x 45 mm
Altura31 mm
Anchura110 mm
Profundidad45 mm
Series adecuada
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-D-FM

Función

La serie RMS de sensores de movimiento por radar permite abrir con gran precisión y flexibilidad puertas estándar o industriales. Los modelos RC ofrecen también la posibilidad de ajustar los parámetros mediante control remoto. Gracias a la ultramoderna tecnología de evaluación de sus microcontroladores, garantizan una amplia gama de tamaños de campo así como un uso universal incluso en condiciones adversas. La tecnología de microondas de 24 GHz posibilita un amplio abanico de modos operativos, tales como la detección de dirección. Con la función de supresión de tráfico, las puertas solo se abren cuando se aproxima una persona, no cuando un peatón pasa frente a ellas. Gracias al modo de cámara lenta, se detectan incluso los movimientos extremadamente lentos, característica que aumenta la comodidad, por ejemplo, en residencias de la tercera edad.

Informative Literature: RMS-D-FM

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Productos asociados: RMS-D-FM

Accesorios
Montaje de cubierta- Juego Techo protector para montaje sencillo en cubiertas y lugares expuestos, Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc.., Instalación sin herramientasfa