Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de movimiento por radar Premium con supervisión automática integrada para rutas de escape y emergencia, posibilidad de accionamiento remoto, rango de detección de 2,5 m x 3,5 m, altura máx. de instalación de 4 m, carcasa negra, salida de tensión, conexión por cable |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 2500 x 3500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 0° | |
Principio de funcionamiento | Módulo de microondas | |
Velocidad de detección | mín. 0,1 m/s | |
Ajuste del ángulo | 0 ... 10 ° en 5 ° Pasos | |
Frecuencia de trabajo | 24,05 ... 24,25 GHz Banda K | |
Modo operativo | Detector del movimiento por rádar | |
Potencia de emisión (EIRP) | < 20 dBm | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
Categoría | cat. 3 | |
MTTFd | 850 a | |
PFHd | 6,46 E-8 | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo/verde , Línea de LED verde | |
Elementos de mando | Tecla de navegación o Programación para control remoto a través de menú | |
Configuración de fábrica | Regulador de sensibilidad : 7 Supresión de haces cruzados : 1 Inmunidad : 2 |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 36 V CC | |
Corriente en vacío | < 200 mA a 24 V CC | |
Consumo de potencia | < 3 W | |
Corriente de conexión | 900 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | activo/pasivo | |
Señal de salida | Salida de tensión | |
Salida 2 | ||
Tipo de salida | Salida de tensión | |
Corriente de salida | máx. 10 mA con 3,2 V CC | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
R& directiva TTE 1999/5/EG | Este dispositivo puede utilizarse en todos los países de la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña y Francia. En otros países debe cumplirse la normativa nacional aplicable. | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | 1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 Además: EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1; DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 90 % no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Altura del montaje | máx. 3000 mm | |
Grado de protección | IP54 | |
Conexión | Regleta de clavijas ocho polos con cable 3 m cable de conexión con el suministro |
|
Material | ||
Carcasa | ABS, antracita | |
Masa | 140 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 65 mm | |
Anchura | 123 mm | |
Profundidad | 57 mm | |
Series adecuada | ||
Serie | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los detectores del movimiento por radar RMS-FRW para la detección de rutas de escape y emergencia han sido sometido a pruebas y cuentan con la certificación del TÜV Nord; además, disponen de una función de supervisión automática y cumplen con la norma Aut- SchR y los requisitos establecidos en la norma EN ISO 13849-1 Categoría 3, así como con SIL 2 de la norma EN 61508. Los detectores cuentan con la aprobación de TÜV Nord para su utilización en rutas de escape y emergencia. Gracias a la incorporación de tecnología ultramoderna de 24 GHz, garantizan una amplia variedad de tamaños de campo y aplicaciones incluso en condiciones adversas. La evaluación del microcontrolador les confiere funciones inteligentes como la supervisión del sentido de rotación y la supresión de tráfico cruzado. Hay disponibles tres versiones con varias señales de salida, lo que garantiza su compatibilidad con todos los controladores y mecanismos de accionamiento de puertas habituales.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual RMS-FRW | SPA | 5484 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|