Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cortina óptica de haz único o múltiple para la protección individual conforme a la norma DIN 18650/EN16005 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección mín. | 0 ... 1500 mm | |
Rango de detección máx. | 0 ... 2500 mm | |
Objeto de referencia | Grado mínimo de reflexión con el suelo: 6 % Grado mínimo de reflexión con los objetos que se desea detectar: 0 % |
|
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna 875 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 2 % con rango de detección 2000 mm | |
Nº de haces | 3 (Cantidad de módulos sensores instalados AIR) | |
Modo operativo | Evaluación de fondo | |
Diámetro del haz de luz | 1,1 cm x 8,3 cm con rango de detección 2000 mm | |
Resolución | Objeto de referencia CA DIN 186850-1/EN 16005 en todas las ubicaciones aplicables | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 1 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL c | |
Categoría | cat. 2 | |
MTTFd | 880 a por módulo | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo/verde | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección ; Regulador para la supervisión de puntos de cierre a la izquierda o a la derecha | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC +/- 20 % | |
Corriente en vacío | 210 mA | |
Entrada | ||
Entrada de Test | actvio con U = 11 V CC hasta 30 V CC inactivo con U = -3 V CC hasta 5 V CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Relés en reposo con Objeto dentro del rango de detección | |
Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado | |
Tensión de conmutación | 5 V ... 30 V CA/CC | |
Corriente de conmutación | máx. 300 mA | |
Tiempo de respuesta | ≤ 70 ms | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 | |
Norma del producto | EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Autorización TÜV | TÜV NORD | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Humedad del aire relativa | Humedad a 20 °C: < 90 % Humedad a 60 °C: < 50 % |
|
Datos mecánicos | ||
Longitud de la carcasa L | 900 mm | |
Altura del montaje | máx. 2500 mm | |
Grado de protección | IP52 , IP54 opcional (con junta especial) | |
Conexión | Terminales de rosca ; Sección del cable 0,3 mm2 ... 1,3 mm2 (AWG26-16), CU de un solo hilo o multihilo | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio / ABS | |
Salida de luz | PMMA | |
Dimensiones | ||
Altura | 42 mm | |
Profundidad | 37 mm | |
Longitud | 900 mm | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Nota | Fusible de seguridad, ≤ 1 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
El modelo TopScan-S es un sensor de presencia para puertas giratorias automáticas que funciona según el principio de infrarrojos activos en modo de evaluación de fondo y está destinado tanto al uso móvil como al estático. La estructura modular, compuesta por módulos maestros y esclavos, permite configurar los sistemas para diferentes anchuras de paneles de puerta (hasta un máximo de 1400 mm). En un solo dispositivo se pueden utilizar hasta 7 haces de ajuste individual. De esta manera, se garantiza la detección de objetos en toda la anchura de la puerta. Los sensores están certificados conforme a la norma DIN 18650/EN 16005 vigente y, al combinarse con un controlador seguro y adecuado, cumplen todos los requisitos de los dispositivos de protección optoelectrónicos activos que sean comprobables y pertenezcan a la categoría 2.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-S | ALL | 471 KB | |
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-S | ALL | 264 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 2122 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1067 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert0951c.pdf | 44 780 13 095706 | ALL | 109 KB | |
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095705 | ALL | 56 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0118E | ALL | 165 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|