No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor radar RMS-FRW/164

RMS-FRW/164
  • Sensor de movimiento por microondas con sistema de supervisión automática integrado para rutas de escape y emergencia
  • Homologado para vías de escape y salvamento según AutSchR
  • Detección de dirección
  • Supresión de haces cruzados
  • Fácilmente programable
  • Programable, también con control remoto separado
  • Versión con salida de frecuencia

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RMS-FRW/164

Descripción del producto
Sensor de movimiento por radar Premium con supervisión automática integrada para rutas de escape y emergencia, posibilidad de accionamiento remoto, rango de detección de 2,5 m x 3,5 m, altura máx. de instalación de 4 m, carcasa negra, salida de frecuencia, conexión por cable
Datos generales
Rango de detección 2500 x 3500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 0°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
Ajuste del ángulo0 ... 10 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,05 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 3
MTTFd850 a
PFHd6,46 E-8
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo/verde , Línea de LED verde
Elementos de mandoTecla de navegación o Programación para control remoto a través de menú
Configuración de fábricaRegulador de sensibilidad : 7
Supresión de haces cruzados : 1
Inmunidad : 2
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 36 V CC
Corriente en vacío< 200 mA a 24 V CC
Consumo de potencia< 3 W
Corriente de conexión900 mA
Salida
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salidaSalida de frecuencia
Salida 3
Tipo de salidaSalida de frecuencia
Corriente de salidamáx. 50 mA
Tensión residual≤ 2 V CC
Relación impulso/pausa1:1 , Desviación máx. 10 %
Frecuencia de salida100 Hz
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
R& directiva TTE 1999/5/EGEste dispositivo puede utilizarse en todos los países de la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña y Francia. En otros países debe cumplirse la normativa nacional aplicable.
Conformidad con la normativa
Estándares1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 Además: EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1; DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Datos mecánicos
Altura del montajemáx. 3000 mm
Grado de protecciónIP54
ConexiónRegleta de clavijas ocho polos con cable
3 m cable de conexión con el suministro
Material
CarcasaABS, antracita
Masa140 g
Dimensiones
Altura65 mm
Anchura123 mm
Profundidad57 mm
Series adecuada
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-FRW/164

Función

Los detectores del movimiento por radar RMS-FRW para la detección de rutas de escape y emergencia han sido sometido a pruebas y cuentan con la certificación del TÜV Nord; además, disponen de una función de supervisión automática y cumplen con la norma Aut- SchR y los requisitos establecidos en la norma EN ISO 13849-1 Categoría 3, así como con SIL 2 de la norma EN 61508. Los detectores cuentan con la aprobación de TÜV Nord para su utilización en rutas de escape y emergencia. Gracias a la incorporación de tecnología ultramoderna de 24 GHz, garantizan una amplia variedad de tamaños de campo y aplicaciones incluso en condiciones adversas. La evaluación del microcontrolador les confiere funciones inteligentes como la supervisión del sentido de rotación y la supresión de tráfico cruzado. Hay disponibles tres versiones con varias señales de salida, lo que garantiza su compatibilidad con todos los controladores y mecanismos de accionamiento de puertas habituales.

Informative Literature: RMS-FRW/164

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RMS-FRW/164

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual RMS-FRWSPAPDF5484 KB

Design / Simulation: RMS-FRW/164

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Productos asociados: RMS-FRW/164

Accesorios
Montaje de cubierta- Juego Techo protector para montaje sencillo en cubiertas y lugares expuestos, Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc.., Instalación sin herramientasfa