No disponible para compra
No disponible para compra

Accesorio Puertas, portones y ascensores RMS Antenna broad

RMS Antenna broad
  • Amplio campo de captación
  • "Plug and Play"

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RMS Antenna broad

Descripción del producto
Antena de radar para campo de detección ancho
Datos generales
Rango de detección 4000 x 2000 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
IdentificaciónCE
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 62311, EN 300 440-1, EN 300 440-2
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Datos mecánicos
Altura del montajemáx. 4000 mm
Dimensiones
Altura65 mm
Anchura123 mm
Profundidad57 mm
Series adecuada
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS Antenna broad

Informative Literature: RMS Antenna broad

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Productos asociados: RMS Antenna broad

Accesorio de
Abrepuertas industrial con capacidad de diferenciación entre personas y vehículos, Área de detección extraamplia y alto rango de detección, Detección de dirección, Fácilmente programable, Programable, también con control remoto separado, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: 2 salidas relé, Conexión: Terminales de rosca de conexión 4 polos y 2 polos , 8 m cable de conexión con el suministrofa