No disponible para compra
No disponible para compra

Accesorio Puertas, portones y ascensores RMS/RaDec Ceiling Kit wh

RMS/RaDec Ceiling Kit wh
  • Instalación sin herramientas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Descripción del producto
Kit de montaje en el techo para sensores de radar de las series RMS y RaDec
Datos mecánicos
MaterialPlástico y Aluminio
FijaciónTerminales y tornillos posible

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Informative Literature: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical information / Technische InformationALLPDF90 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF104 KB

Design / Simulation: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP121 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Accesorio de

Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes, Detección fiable de personas y vehículos, Detección de dirección, Supresión de haces cruzados, Función de detección de movimientos lentos, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto normalmente abierto/contacto normalmente cerrado, Conexión: conectores, recto 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministrofa

Sensor de movimiento por microondas con funciones básicas, Detección fiable de personas y vehículos, Ajuste del campo de detección muy sencillo, Fácilmente programable, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 24 V CA, Señal de salida: Relé, Conexión: Terminales de rosca de conexión 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministrofa

Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes, Detección fiable de personas y vehículos, Ajuste del campo de detección muy sencillo, Posible montaje en techo y en pared, Versión con detección de la dirección y supresión del tráfico cruzado, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, Conexión: Cable de conexión 2,5 m incluido en el suministrofa

Sensor de movimiento por radar estándar con funcionalidad básica, Detección fiable de personas y vehículos, Ajuste del campo de detección muy sencillo, Amplia gama de ajustes de sensibilidad, Posible montaje en techo y en pared, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, Conexión: Cable de conexión 2,5 m incluido en el suministrofa
Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes, detección fiable de personas y vehículos, detección de dirección, supresión de tráfico cruzado, "cámara lenta" para movimientos extremadamente lentos, función: Abierto, principio del sensor: Sensor por radarfa
Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes, Detección fiable de personas y vehículos, Detección de dirección, Supresión de haces cruzados, Función de detección de movimientos lentos, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto normalmente abierto/contacto normalmente cerrado, Conexión: conectores, recto 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministrofa
Abrepuertas industrial con capacidad de diferenciación entre personas y vehículos, Área de detección extraamplia y alto rango de detección, Detección de dirección, Fácilmente programable, Programable, también con control remoto separado, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: 2 salidas relé, Conexión: Terminales de rosca de conexión 4 polos y 2 polos , 8 m cable de conexión con el suministrofa
Sensor de movimiento por microondas con funciones básicas, Detección fiable de personas y vehículos, Ajuste del campo de detección muy sencillo, Fácilmente programable, Programable, también con control remoto separado, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 24 V CA, Señal de salida: Relé, Conexión: Terminales de rosca de conexión 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministrofa
Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes, Detección fiable de personas y vehículos, Ajuste del campo de detección muy sencillo, Posible montaje en techo y en pared, Versión con detección de la dirección y supresión del tráfico cruzado, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, Conexión: Cable de conexión 2,5 m incluido en el suministrofa
Sensor de movimiento por radar estándar con funcionalidad básica, Detección fiable de personas y vehículos, Ajuste del campo de detección muy sencillo, Amplia gama de ajustes de sensibilidad, Posible montaje en techo y en pared, Función: Abrir, Principio del sensor: Sensor radar, Tensión de trabajo: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA, Señal de salida: Relé, Conexión: Cable de conexión 2,5 m incluido en el suministrofa