No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución RAVE-D
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor radar RAVE-D-GB

RAVE-D-GB
  • Grado de protección IP67
  • Detección diferenciada de personas y vehículos, cada una con su propio relé de salida
  • Supresión de tráfico cruzado y monitorización de dirección de rotación
  • Opciones de ajuste simplificadas mediante control remoto o pulsadores integrados
  • Posible montaje en techo y en pared

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RAVE-D-GB

Descripción del producto
Abrepuertas industrial Premium con capacidad para diferenciar entre personas y vehículos, posibilidad de accionamiento remoto, rango de detección de 9 m x 6,5 m, altura de instalación máx. de 7 m, carcasa negra, 2 salidas de contacto de relé, conexión por cable
Datos generales
Rango de detección 9000 x 6500 mm (p x a) a una altura de instalación de 5000 mm y un ángulo de 45°
10000 x 5500 mm (p x a) a una altura de instalación de 7000 mm y un ángulo de 45°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
IdentificaciónCE
Ajuste del ángulo-90 ... 90 ° en 15 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd620 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoTecla de programación para la selección del modo de servicio : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Detección de vehículos , Modo de conmutación , Relé tiempo de espera
Elementos de mandoProgramación a través de 2 teclas , alternativo para control remoto (Accesorio, pedir por separado)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacío≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potencia≤ 1 W
Salida
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salida2 salidas relé
Tensión de conmutaciónmáx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutaciónmáx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caída0,5 ... 300 s ajustable
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CE2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Datos mecánicos
Altura del montaje2500 ... 7000 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónTerminales de rosca de conexión 4 polos y 2 polos , 8 m cable de conexión con el suministro
Material
CarcasaPolicarbonato (PC) , antracita
Masa650 g
Dimensionescon Angulo de fijación : 131 mm x 73 mm x 136 mm
Altura73 mm
Anchura131 mm
Profundidad98 mm
Series adecuada
SerieRAVE

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RAVE-D-GB

Función

El RAVE-D es un sensor de radar para entornos industriales exigentes. La robusta carcasa, con un nivel de protección IP67, resulta ideal para la apertura de puertas de hasta 7 m de altura.

El concepto de carcasa permite un montaje más rápido gracias al cómodo soporte para pared y a la placa de bloqueo que permite ajustar el campo de detección.

La detección diferenciada de personas y vehículos permite una apertura de puertas determinada. Esto facilita rutas de transporte optimizadas y el ahorro de energía.

Informative Literature: RAVE-D-GB

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Information - RAVE Radar Motion SensorENGPDF433 KB

Product Documentation: RAVE-D-GB

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - RAVE-D with RADAR RCSPAPDF238 KB

Design / Simulation: RAVE-D-GB

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5771 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: RAVE-D-GB

Accesorios
Adecuado para programar detectores de movimiento por radar de las series RMS-D-RC, RAVE-D y ECHO-D, Ajuste confortable y exacto de sensores con elevada altura de montaje, Adecuado también para la programación de productos de marcas extranjeras, Funcionamiento unidireccional, Tensión de trabajo: Bateria: 2 pilas AAA / LR03
incluido en el suministrofa