No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor combinado MotionScan-P

MotionScan-P
  • Sensor combinado para asegurar rutas de emergencia y escape
  • Impulso de apertura del radar
  • Mecanismo de seguridad en borde de cierre con sensor de detección directa
  • Mecanismo de seguridad conforme a EN 16005
  • Campo de protección ajustable extragrande frente a la puerta
  • Función de configuración de puerta

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MotionScan-P

Descripción del producto
Sensor combinado para apertura y protección
Datos generales
Area palpadorAIR, ajustable , Campo comleto: 2400 mm x 1000 mm (BxT) con altura de montaje de 2200 mm
Área de detecciónSensor radar 2500 mm x 4000 mm (l x a) a una altura de instalación de 2200 mm y con un ángulo de 45°
Rango de detección máx.0 ... 3200 mm
Emisor de luz3 SERIE
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
IdentificaciónCE
Ajuste del ángulo-8 ... 4 °
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K , Sensor radar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd339,83 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)81,52 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED verde/azul/rojo/naranja
Elementos de mandoConmutador DIP
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Indicación de parametrizaciónLED parpadea cuando se encuentra en modo de ajuste Rápida naranja
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 24 V CC / 12 ... 24 V CA +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Corriente en vacío≤ 80 mA a 24 V CC ≤ 150 mA a 12 V:
Consumo de potencia2,5 VA
Entrada
Corriente operativaa 24 V CC 6 mA
Entrada de Testcon +UB activado
Salida 1
Tipo de salidaInfrarrojo, optoacoplador
Tensión de conmutación48 V CC
Corriente de conmutación7,5 mA carga óhmica
Tiempo de caída0,5 s
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable
Tiempo de respuesta100 ms hasta 200 ms
Salida 2
Tipo de salidaRadar
Señal de salidaSalida de frecuencia
Frecuencia de salida100 Hz ciclo 1:1
Tensión de conmutación48 V CC
Corriente de conmutación50 mA carga óhmica
Tiempo de caída1,5 s
Tiempo de respuesta100 ms hasta 200 ms
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 12978
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CE2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorización FCCNo - Funcionamiento no autorizado en América del Norte.
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativamáx. 80 %
Datos mecánicos
Altura del montajemáx. 3200 mm
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
Conexiónconectores, recto 8 polos , Cable de conexión incluido en el suministro
Material
CarcasaABS
Masaaprox. 260 g
Dimensiones(A x L x H) 265 mm 60 mm 43 mm
Altura60 mm
Anchura265 mm
Profundidad43 mm
NotaConsulte las instrucciones incluidas en el paquete para montar e instalar el sensor correctamente.
Información general
Volumen de suministroSensor , Cable , 2 tornillos , Ayudas de montaje , Folleto de instrucciones
Series adecuada
SerieMotionScan

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: MotionScan-P

Función

El sensor dos en uno MotionScan para abrir y bloquear puertas correderas automáticas permite abrir las puertas de manera oportuna gracias a su gran campo de detección por radar. Un gran campo de protección por infrarrojos ajustable garantiza la máxima seguridad. La función especial de programación de la puerta permite definir un campo de protección tanto delante como detrás de esta. El sensor MotionScan funciona de forma fiable con una amplia variedad de superficies de suelo. Es increíblemente fácil de instalar y manejar con tan solo pulsar un botón y gracias a su unidad de visualización LED multicolor.

Productos asociados: MotionScan-P

Accesorios
Instalación sin herramientasfa
Kit de fijación, Montaje fácil y rápido, Material: PCfa
Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc.., Instalación sin herramientasfa