Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-SR2-2.W.SM
No disponible para compra
No disponible para compra

Controlador de paro KFD2-SR2-2.W.SM

KFD2-SR2-2.W.SM
  • Controlador de parada de 1 canal
  • Detección de la dirección de rotación o anulación de arranque seleccionables
  • 2 salidas relé
  • Frecuencia de entrada ≤ 2 kHz
  • LED's de diagnóstico para dirección de giro, valor límite por debajo de su nivel, tensión de trabajo y error de Hardware
  • Ajuste fácil de funciones y frecuencia límite mediante un interruptor DIP en la parte delantera
  • Terminales enchufables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-SR2-2.W.SM

Descripción del producto
1 canal
Alimentación
Conexiónterminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 1,5 W
Entrada
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2+, 3- ;
entrada II: terminales 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMU)
Punto/Histéresis de conmutaciónx ≤ 1,2 mA o x ≥ 2,1 mA / aprox. 0,9 mA
Entrada de controlAlimentación del sensor aprox. 8,2 V, Impedancia 1,2 kΩ
Supervisión de fallos de conduccióninexistente
Duración del impulso> 200 µs en control de reposo,
> 250 µs en la detección de la dirección del giro
Salida
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9 ;
salida II: terminales 10, 11, 12
Relés2 contactos alternantes
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm;
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Frecuencia límitepara el control de reposo:
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
ajustable vía conmutador DIP (S1 y S2)r
Características de transferencia
Precisión± 5 %
Puenteado de arranque5 segundos ó 20 segundos, programable vía cable
Rango de frecuencias≤ 2 kHz
Detección dirección de acción90° diferencia de fases entre la señal de entrada de impulsos 1 y 2, Solapado ≥ 125 µs
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales enchufables
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 mm x 118 mm x 115 mm
FijaciónPinzar en raíl estándar de 35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SR2-2.W.SM

Product Documentation: KFD2-SR2-2.W.SM

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
System ManualENGPDF3694 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.