Conductores de corriente

Elige tu producto

Producto

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Salida de corriente hasta 900 Ω de carga, HART I/P y posicionador de válvula, Control de rotura del conductor, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Señal: 1 x 4 ... 20 mApa

Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada analógica (AI), salida analógica (AO), Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Comunicación HART, Conectores hembra de prueba, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación del transmisor, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo / al sistema de control, Protección contra polaridad inversa, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 10 ... 35 V CC , alimentado por buclepa

Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación del transmisor, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Dirección de la transmisión: al campo / al sistema de control, Protección contra polaridad inversa, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 10 ... 35 V CC , alimentado por buclepa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación de transmisor o HART-IP, Caída de tensión mínima, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: < 30 V CC , alimentado por buclepa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Salida de corriente hasta 900 Ω de carga, HART I/P y posicionador de válvula, Control de rotura del conductor, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo, Comunicación HARTpa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada analógica (AI), salida analógica (AO), Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Comunicación HART, Conectores hembra de pruebapa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.