Módulos de control para electroválvulas

Elige tu producto

Producto


Acondicionador de señal de 4 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Salida de 600 mA por canal, Entradas lógicas, Entrada de desactivación común con fines de seguridad, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 4 canales, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Tipo: entrada lógica, Dispositivo en campo: 4 x Válvula, Dispositivo de campo [2]: 4 x alarma acústicapa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Salida 20,4 mA con 13.5 V CC, Entrada de tensión de 19 V CC ... 30 V CC, Inmunidad de pulso de prueba, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Revestimiento conforme, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Tipo: entrada lógica, Dispositivo en campo: 1 x Válvulapa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.