Convertidores de frecuencia

Elige tu producto

Producto


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 12 kHz, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización de la velocidad de rotaciónpa


Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC, Entradas PNP/de empujar-tirar, de contactos sin corriente o NAMUR, Valores de desconexión de frecuencia seleccionables, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Dirección de acción seleccionable, Sin detección de fallos de línea, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización del sentido de rotaciónpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para sensores de 2 o 3 cables, contactos secos o sensores NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 10 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa


Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Conversión de frecuenciapa


Vigilancia de par hasta 40 kHz, 1 valor de preselección con salida de relé e indicador LED, Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos, sensores NAMUR y encoders, Retardo de arranque, Manejo por menús mediante 4 teclas frontales, Anchura de la carcasa: 40 mm, Tensión de medición: 200 ... 230 V CA ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz
20 V CC ... 30 V CC, Relés: 1 contacto conmutado
Contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, COMfa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 12 kHz, 2 salidas de contacto de relé, Puenteado de arranque, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Puenteado de arranque, Monitorización de la velocidad de rotaciónpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada para sensores de 2 o 3 cables, contactos secos o sensores NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 10 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa


Divisor de señal de 2 canales, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de valores límite, Puenteado de arranquepa

Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada para sensores de 2 o 3 cables, contactos secos o sensores NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 10 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.