Convertidores de señal

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada de corriente o tensión, Salida: 4 mA ... 20 mA, Rangos seleccionables con conmutador DIP o potenciómetro, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Tensión de medición: 12 ... 35 V CC alimentado por bucle, Señal: 1 x 4 ... 20 mA (disipador de corriente)pa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada RTD PT100 de 2 o 3 cables, Salida de 4 mA... 20 mA, linealización de temperatura seleccionable, Rangos seleccionables mediante interruptores DIP, Control de rotura del palpador, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Tensión de medición: 12 ... 35 V CC alimentado por bucle, Dispositivo en campo: termómetro de resistencia, Señal: 1 x 4 ... 20 mA (disipador de corriente)pa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Entrada TC redundante, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de corriente o tensión aumentable, Salida de corriente o tensión, Salida de contacto de relé, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Tipo: 1 x Relé (contacto de conmutación), Señal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Señal [3]: 1 x 0/2 ... 10 Vpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Entrada TC redundante, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada de corriente o tensión aumentable, Salida de corriente o tensión, Salida de contacto de relé, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Tensión de medición: 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA, Tipo: 1 x Relé (contacto de conmutación), Señal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Señal [3]: 1 x 0/2 ... 10 Vpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Modo disipador o fuente, Configurable mediante PACTware, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CCpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Modo disipador o fuente, Configurable mediante PACTware, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 20 ... 30 V CCpa


Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Modo disipador o fuente, Configurable mediante PACTware, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canalespa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Modo disipador o fuente, Configurable mediante PACTware, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CCpa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.