Alimentación para transmisores

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos, Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V, Bloques de terminales con zócalos de prueba, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Conectores hembra de prueba, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2pa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos, Salida 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Retardo ajustable con/sin tensión, Alarma máx./mín. programable, Función de linealización (máx. 20 puntos), Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HARTpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos, Salida 4 mA ... 20 mA, disipador de corriente/fuente de corriente, Terminales con puntos de prueba, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Conectores hembra de prueba, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2pa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos, Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida doble de 4 mA ... 20 mA, disipador de corriente/fuente de corriente, Terminales con puntos de prueba, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Conectores hembra de pruebapa


Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos, Salida 4 mA ... 20 mA, disipador de corriente/fuente de corriente, Terminales con puntos de prueba, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Comunicación HART, Conectores hembra de prueba, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 18 ... 30 V CCpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos, Salida 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Retardo ajustable con/sin tensión, Alarma máx./mín. programable, Función de linealización (máx. 20 puntos), Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canalpa

Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada analógica (AI), salida analógica (AO), Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Comunicación HART, Conectores hembra de prueba, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos, Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Dispositivo en campo: transmisor de 2 hilospa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación de transmisor o HART-IP, Caída de tensión mínima, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: < 30 V CC , alimentado por buclepa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada analógica (AI), salida analógica (AO), Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Comunicación HART, Conectores hembra de pruebapa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.