Repetidores

Elige tu producto

Producto

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación del transmisor, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo / al sistema de control, Protección contra polaridad inversa, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 10 ... 35 V CC , alimentado por buclepa

Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación del transmisor, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Dirección de la transmisión: al campo / al sistema de control, Protección contra polaridad inversa, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 10 ... 35 V CC , alimentado por buclepa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA, Fuente de alimentación de transmisor o HART-IP, Caída de tensión mínima, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: < 30 V CC , alimentado por buclepa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.