Conmutadores de valor límite

Elige tu producto

Producto


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos, Salida 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Retardo ajustable con/sin tensión, Alarma máx./mín. programable, Función de linealización (máx. 20 puntos), Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HARTpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de corriente y tensión, 2 salidas de contacto de relé, Alarma máx./mín. programable, Configurable mediante interruptores DIP y potenciómetro, Bloques de terminales con zócalos de prueba, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Conectores hembra de prueba, Alarma programable alta/baja, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Señal: 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 0/1 ... 5 Vpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Entrada TC redundante, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de corriente o tensión aumentable, Salida de corriente o tensión, Salida de contacto de relé, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Tipo: 1 x Relé (contacto de conmutación), Señal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Señal [3]: 1 x 0/2 ... 10 Vpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos, Salida 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Retardo ajustable con/sin tensión, Alarma máx./mín. programable, Función de linealización (máx. 20 puntos), Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canalpa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Entrada TC redundante, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, 2 salidas de contacto de relé, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa


Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada de corriente o tensión aumentable, Salida de corriente o tensión, Salida de contacto de relé, Configurable con el teclado, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Tensión de medición: 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA, Tipo: 1 x Relé (contacto de conmutación), Señal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Señal [3]: 1 x 0/2 ... 10 Vpa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de galgas extensiométricas (puente completo o semipuente), Salida 0 mA ... ± 20 mA o 0 V ... ± 10 V, 2 salidas de contacto de relé, Alarma máx./mín. programable, Configurable con PACTware o a través del panel de control, RS 485-Interface, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límite, Tensión de medición: 20 ... 35 V CCpa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.