Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-UFC-1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Unidades para la evaluación de impulsos, Convertidor de frecuencia universal KFD2-UFC-1.D

KFD2-UFC-1.D
  • 1 canal
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 12 kHz
  • Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA
  • Rango de medición parametrizable
  • 2 salidas relé
  • 1 salida electrónica, libre de potencial
  • Cada salida parametrizable individ. como valor límite (alarma baja/alta), salida mensaje perturbación, divisor impulsos, conmut. progresiva
  • Puenteado de arranque
  • Bloqueo del reinicio
  • Control de rotura del hilo conductor (LB) y control de cortocircuito (LK)
  • Filtro de tope
  • Parametrización mediante PC o panel de control
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-UFC-1.D

Descripción del producto
24 V CC
Alimentación
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 100 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 2 W / 2,2 W
Entrada
Conexiónentrada I: sensor de 2 hilos: terminales 1+, 3- Sensor de 3 hilos: Terminales 1+, 2- y 3
entrada II: terminales 13+, 14- puente de arranque;
Entrada ISensor
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito22 V / 40 mA
Resistencia de entrada4,7 kΩ
Punto/Histéresis de conmutaciónlógico 1: > 2,5 mA ; lógico 0: < 1,9 mA
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 12000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 4
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12 ; salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 19+, 20- ; salida IV: terminales 8+, 7-
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIIsalida electrónica, pasiva
Cargando contacto40 V CC
Nivel de la señalSeñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga)
Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida IVanalógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomax. 24 V CC
Cargamax. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA , ascendente ≥ 21,5 mA (según NAMUR NE 43)
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 12000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Salida IV
Resolución< 10 µA
Precisión< 20 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III, IV/red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III/IV/Puente de arranqueaislamiento de función según DIN EN 50178, tensión nominal de aislamiento 253 Veff
Puente de arranque/Red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/Redaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/salida IIIAislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl???
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 100 x 115 mm
Altura100 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-UFC-1.D

Product Documentation: KFD2-UFC-1.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF1757 KB
System ManualENGPDF3694 KB

Homologaciones: KFD2-UFC-1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.