Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
24 V CC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada binaria | |
Alimentación | ||
Conexión | terminales 23+, 24- o Power;Rail | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Corriente de medición | aprox. 100 mA | |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 W / 2,2 W | |
Entrada | ||
Conexión | entrada I: sensor de 2 hilos: terminales 1+, 3- Sensor de 3 hilos: Terminales 1+, 2- y 3 entrada II: terminales 13+, 14- puente de arranque; |
|
Entrada I | sensor de 2 ó 3 hilos, sensor según EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 22 V / 40 mA | |
Resistencia de entrada | 4,7 kΩ | |
Punto/Histéresis de conmutación | lógico 1: > 2,5 mA ; lógico 0: < 1,9 mA | |
Duración del impulso | > 50 µs | |
Frecuencia de entrada | 0,001 ... 12000 Hz | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 4 | |
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | |
Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: Terminales 19+, 20- salida IV: terminales 8+, 7- |
|
Salida I, II | señal, relé | |
Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A | |
Vida útil | 5 x 107 conmutaciones | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Salida III | salida electrónica, pasiva | |
Cargando contacto | 40 V CC | |
Nivel de la señal | Señal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga) Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
|
Salida IV | analógica | |
Rango de corriente | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA | |
Tensión en vacío | max. 24 V CC | |
Carga | max. 650 Ω | |
Mensaje de error | descendente I ≤ 3,6 mA , ascendente ≥ 21,5 mA (según NAMUR NE 43) | |
Mensaje de error en grupo | Power Rail | |
Características de transferencia | ||
Entrada I | ||
Rango de medición | 0,001 ... 12000 Hz | |
Resolución | 0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz | |
Precisión | 0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz | |
Duración medición | < 100 ms | |
Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Salida I, II | ||
Retardo de respuesta | ≤ 200 ms | |
Salida IV | ||
Resolución | < 10 µA | |
Precisión | < 20 µA | |
Temperatura | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida III/red y error en grupo | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef | |
Salida III/IV | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef | |
Salida IV/fuente de alimentacin y error colectivo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Puente de arranque/Red y error en grupo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Interface/Red y error en grupo*) | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Interface/salida III | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Baja tensión | ||
Norma 2006/95/CE | EN 50178:1997 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | IEC 62103 | |
Aislamiento galvánico | IEC 62103 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | 300 g | |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | Montaje en raíl simétrico | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | Pepperl+Fuchs | |
Identificación | ![]() |
|
Salida I, II | ||
Cargando contacto | 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Operator card KF**-UFC-**1.D / Bedienkarte KF**-UFC-**1.D | ALL | 849 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 1757 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 657 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 870 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 84 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |