Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-DWB-1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Control velocidad de rotación KFD2-DWB-1.D

KFD2-DWB-1.D
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 12 kHz
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Puenteado de arranque
  • Configurable con el teclado
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-DWB-1.D

Descripción del producto
24 V CC
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 100 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 1,8 W / 1,8 W
Entrada
Conexiónentrada I: sensor de 2 hilos: terminales 1+, 3- Sensor de 3 hilos: Terminales 1+, 2- y 3
entrada II: terminales 13+, 14- puente de arranque;
Entrada Isensor de 2 ó 3 hilos, sensor según EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito22 V / 40 mA
Resistencia de entrada4,7 kΩ
Punto/Histéresis de conmutaciónlógico 1: > 2,5 mA ; lógico 0: < 1,9 mA
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 12000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 4
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 12000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Puente de arranque/Red y error en grupoAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Coordinación de aislamientoIEC 62103
Aislamiento galvánicoIEC 62103
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoPepperl+Fuchs
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Salida I, II
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005
Información general
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-DWB-1.D

Product Documentation: KFD2-DWB-1.D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-DWB-**1.D / Bedienkarte KF**-DWB-**1.DALLPDF843 KB
Manuales
Manual KF**-DWB-(Ex)1.DSPAPDF1117 KB
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-DWB-1.D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ78 KB

Homologaciones: KFD2-DWB-1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.