No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor LiDAR 2D OMD10M-R2000-B23-V1V1D

OMD10M-R2000-B23-V1V1D
  • Resolución angular muy alta
  • Ángulo de medición de 360°
  • Emisor de luz de láser rojo
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Descripción del producto
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet
Datos generales
Rango de medición0,2 ... 3 m (bw 10%)
0,2 a 10 m (wb 90%)
0,2 a 60 m (reflector)
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz1 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 4 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner10 ... 50 s-1
Ángulo de barrido360°
Diámetro del haz de luz< 20 mm a 10 m
Límite de luz extraña> 80000 Lux
Resolución1 mm
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd75 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
LED amarillo: Q1 + Q2
Elementos de mando2 Pulsador
Indicación de parametrización24 x 252 píxeles , rojo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacío≤ 400 mA / 24 V CC
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Consumo de potencia< 10 W
Retardo a la disponibilidad< 40 s
Interfaz
Tipo de InterfazFast Ethernet
Protocolo lHTTP , TCP/IP y UDP/IP
Conformidad
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoIEC 60947-5-2
Precisión de medición
Velocidad de medición250000 mediciones por segundo
Ruido del valor medido± 9 mm (1 sigma, en película reflectora)
Resolución óptica0,014 °
Precisión absolutatip. ± 35 mm
Reproducibilidad< 12 mm
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) ,
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS + PC + Aluminio
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 0,8 kg
Dimensiones
Altura116,5 mm
Anchura106 mm
Longitud106 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Función

El nuevo escáner láser bidimensional funciona mediante la tecnología de eficacia probada Pulse Ranging Technology y ofrece una amplia variedad de características exclusivas. Como resultado de esta tecnología, el dispositivo cuenta con un amplio rango de detección para anchuras de punto de luz pequeñas.

Gracias a su clasificación de láser clase 1, el dispositivo se puede utilizar en cualquier área de trabajo sin ningún riesgo para la salud de las personas. El dispositivo tiene un ángulo de medición de 360° y ofrece una frecuencia de medición de hasta 250.000 mediciones individuales por segundo. Combinado con una frecuencia de barrido de hasta 50 Hz, el dispositivo es idóneo para aplicaciones de alta velocidad. Otra característica es la pantalla integrada en la abertura de la lente.

Informative Literature: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesENGPDF337 KB

Product Documentation: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - OMD10M-R2000-B23/OMD30M-R2000-B23ENGPDF979 KB
Manuales
Manual OMD10M-R2000-B23/OMD30M-R2000-B23/OMD12M-R2000-B23ENGPDF2517 KB
Protocol Information
R2000 Ethernet communication protocol / R2000 Ethernet ProtokollbeschreibungALLPDF4535 KB
Software Information
OMDxxx-R2000 Firmware v1.21 release notes / OMDxxx-R2000 Firmware v1.21 VersionshinweiseALLPDF433 KB

Design / Simulation: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2250 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-91205102-0 / UL-US-L87056-11-91205102-0ALLPDF545 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0074GALLPDF308 KB

Software: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Seleccionar idioma:
FrameworksLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
Device Description Files/Drivers
DTM / DTMv1.4.0.1ZIP5451 KB

Productos asociados: OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Accesorios

Conector macho M12 recto con codificación D, 4 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR negro, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsiónfa
Set de caperuzas protectoras M12 (Conector macho + hembra) para Series LS610 / LS611fa
Puesta a tierra funcional para la Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2000, Fijación dispositivo de sujeción rápida y ajustefa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…