No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Medidor para distancias VDM28-15-L-IO/73c/110/122

VDM28-15-L-IO/73c/110/122
  • La medición de distancias sobre objeto
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA
  • Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
  • Diferencia blanco/negro mínima

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM28-15-L-IO/73c/110/122

Descripción del producto
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12
Datos generales
Rango de medición0,2 ... 15 m
Objeto de referenciaKodak blanco (90%)
Emisor de luzDiodo láser
Vida útil típ. 85.000 h con Ta = +25 °C
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz1 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 4 nJ
Desviación del ángulomáx. ± 2°
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Diámetro del haz de luz< 15 mm a una distancia de 15 m a 20 °C
Límite de luz extraña50000 Lux
Influencia de la temperaturatíp. ≤ 0,25 mm/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd200 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación
TEACH-IN indicaciónTEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio)
Elementos de mandoPulsador para establecer valores de umbral
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC / para un servicio en el modo vínculo IO: 18 ... 30 V
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacío≤ 70 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidad1,5 s
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
Tiempo del ciclomín. 2,3 ms
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Salida
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación50 Hz
Tiempo de respuesta10 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Precisión de medición
Precisión absoluta± 25 mm
Reproducibilidad< 5 mm
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 conforme con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por las desviaciones con arreglo al Aviso de láser n.º 50 con fecha del 24 de junio de 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPMMA
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-15-L-IO/73c/110/122

Función

El dispositivo de medición de distancia VDM28 utiliza la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT). Tiene una precisión de repetición de 5 mm con un rango de funcionamiento de 0,2- 15 m y una precisión absoluta de 25 mm.

La carcasa compacta de los sensores fotoeléctricos de la serie 28, con sus dimensiones de 88 mm (altura), 26 mm (anchura) y 54 mm (profundidad), hace que sea el dispositivo más pequeño de su clase.

Product Documentation: VDM28-15-L-IO/73c/110/122

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1042 KB

Design / Simulation: VDM28-15-L-IO/73c/110/122

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2222 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: VDM28-15-L-IO/73c/110/122

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2631ALLPDF275 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0845CALLPDF308 KB
UK-Declaration of conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-5273ALLPDF297 KB

Productos asociados: VDM28-15-L-IO/73c/110/122

Accesorios

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Carcasa de metal para insertar paneles protectores o aberturasfa
Dispositivo de montaje y ajuste preciso para sensores de la serie 28fa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Ayuda de montaje para la serie VDM28, Montaje fácil y rápidofa

Descubra los sensores de perfil láser SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2-D con LED integrados…

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…