No disponible para compra
No disponible para compra

2-D Scanner OMD8000-R2100-R2-V1V17

OMD8000-R2100-R2-V1V17
  • Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Distance measurement using object
  • Two-dimensional measurement with no moving parts
  • Measurement using eye-safe LED technology
  • 88° scanning angle

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMD8000-R2100-R2-V1V17

Descripción del producto
Multi-ray LED scanner for measuring the distance to an object, measuring method: PRT, measuring range: up to 8 m on white, 2x M12 plugs
General specifications
Measuring range0.2 ... 2 m (black 6 %)
0.2 … 8 m (white 90 %)
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 850 nm
Measuring methodPulse Ranging Technology (PRT)
Scan rate20 s-1 (1 scan = 11 measurements)
Scanning angle88°
Diameter of the light spot550 mm at 4 m (central beam)
Resolution1 mm
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicatorLED yellow
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V
Ripple10 % within the supply tolerance
No-load supply current≤ 120 mA / 24 V DC
Protection classIII (operating voltage 50 V)
Time delay before availability< 3 s
Interface 1
Interface typeRS 232
ProtocolP+F R2100 115k, 8N1
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007
Standard conformity
Product standardEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Measurement accuracy
Measured value noise20 mm (1 sigma, 4 m on white, central beam)
Angle resolution8 °
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Mechanical specifications
Degree of protectionIP42
Connection5-pin, M12x1 connector, standard (supply)
8-pin, M12x1 connector, standard
Material
Housingplastic
Optical facePMMA
Massapprox. 270 g
Dimensions
Height39 mm
Width80 mm
Length136 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270913
ECLASS 12.027270913
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Función

El nuevo escáner bidimensional de LED de haces múltiples funciona mediante la tecnología de eficacia probada Pulse Ranging Technology y ofrece una amplia variedad de características intuitivas. La tecnología de protección ocular frente al LED del sensor permite que el personal lo utilice en cualquier área de trabajo sin que suponga ningún riesgo. Los 11 elementos emisores colocados uno al lado de otro permiten un ángulo de barrido de 88 grados, mientras que los LED emisores destacan por su amplio punto luminoso. Al realizar mediciones sobre una superficie en lugar de en un punto, facilita las mediciones en superficies irregulares. Otra característica destacada es la ausencia de piezas móviles, como motores o cojinetes, lo que hace que el dispositivo tenga un diseño menos complejo y más resistente a los esfuerzos mecánicos.

Informative Literature: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Overview - LiDAR SensorsENGPDF2253 KB
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesENGPDF337 KB

Product Documentation: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Seleccionar idioma:
Product informationIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical information: serial Protocol / Technische Information: serielles ProtokollALLPDF98 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF425 KB

Design / Simulation: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1779 KB

Approvals: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Seleccionar idioma:
CertificatesNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-02205102-0 / UL-US-L87056-11-02205102-0ALLPDF487 KB

Productos asociados: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Descubra los sensores de perfil láser SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2-D con LED integrados…

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…