No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Medidor para distancias VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122
  • La medición de distancias sobre objeto
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Emisor de luz de láser rojo
  • Versión con interfaz IO-Link
  • Versión con salida analógica
  • Versión con láser clase 2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Descripción del producto
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12
Datos generales
Rango de medición0,2 ... 8 m
Objeto de referenciaKodak blanco (90%)
Emisor de luzDiodo láser
Vida útil típ. 85.000 h con Ta = +25 °C
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz1 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 4 nJ
Desviación del ángulomáx. ± 2°
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Diámetro del haz de luz< 10 mm a una distancia de 8 m a 20 °C
Límite de luz extraña50000 Lux
Influencia de la temperaturatíp. ≤ 0,25 mm/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd200 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación
TEACH-IN indicaciónTEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio)
Elementos de mandoPulsador para establecer valores de umbral
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC / para un servicio en el modo vínculo IO: 18 ... 30 V
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacío≤ 70 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidad1,5 s
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
Tiempo del ciclomín. 2,3 ms
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Salida
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación50 Hz
Tiempo de respuesta10 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Precisión de medición
Precisión absoluta± 25 mm
Reproducibilidad< 5 mm
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 conforme con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por las desviaciones con arreglo al Aviso de láser n.º 50 con fecha del 24 de junio de 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable fijo 150 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPMMA
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Función

El dispositivo de medición de distancia VDM28 utiliza la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT). Tiene una precisión de repetición de 5 mm con un rango de funcionamiento de 0,2- 50 m y una precisión absoluta de 25 mm.

La carcasa compacta de los sensores fotoeléctricos de la serie 28, con sus dimensiones de 88 mm (altura), 26 mm (anchura) y 54 mm (profundidad), hace que sea el dispositivo más pequeño de su clase.

Product Documentation: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF960 KB

Design / Simulation: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1711 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2631ALLPDF275 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0845CALLPDF308 KB
UK-Declaration of conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-5273ALLPDF297 KB

Productos asociados: VDM28-8-L-IO/33/110/115b/122

Accesorios

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Carcasa de metal para insertar paneles protectores o aberturasfa
Dispositivo de montaje y ajuste preciso para sensores de la serie 28fa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
Ayuda de montaje para la serie VDM28, Montaje fácil y rápidofa

Descubra los sensores de perfil láser SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2-D con LED integrados…

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…