Amplificador KFA6-SR-2.3L

KFA6-SR-2.3L
  • Divisor de señal de 2 canales
  • Alimentación de 115/230 V CA
  • Sensor PNP/NPN de 3 hilos o entrada push-pull
  • Salida de contacto de relé
  • Funciones seleccionables mediante interruptores DIP
  • Control Mínimo/Máximo
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA6-SR-2.3L

Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de medición90 ... 253 V CA , 45 ... 65 Hz
Corriente de medición≤ 150 mA
Pérdida de potencia2,5 W
Consumo de potenciamax. 7 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2, 3-; entrada II: terminales 4+, 5, 6-
Valores de medición22 ... 24 V CC / 100 mA, ver las notas
Sensor NPN
Punto de conmutación4 ... 13 V
Sensor PNP
Punto de conmutación4 ... 13 V
Corriente de cortocircuito110 mA
Punto de conmutaciónSeñal 0: < 5 V
señal 1: > 13 V
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9
salida II: terminales 10, 11, 12
Salida I, II
Cargando contacto250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidamáx. 6 ms
Vida útil107 conmutaciones
Características de transferencia
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaAislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178, Valor de cresta de la tensión 253 V
Entrada/alimentaciónAislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178, Valor de cresta de la tensión 253 V
Salida/alimentaciónAislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178, Valor de cresta de la tensión 253 V
Salida/SalidaAislamiento de base según EN 50178, tensión nominal de aislamiento 253 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA6-SR-2.3L

Función

Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.

El dispositivo transfiere el estado de los sensores de 2 y 3 hilos a la salida de contacto del relé.

El dispositivo dispone de 2 entradas y 2 salidas de contacto del relé.

El dispositivo se puede usar como acondicionador de señal de dos canales o como controlador de nivel de dos puntos.

El dispositivo puede configurarse fácilmente mediante interruptores DIP.

Los fallos se señalan mediante indicadores LED.

Informative Literature: KFA6-SR-2.3L

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFA6-SR-2.3L

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFA6-SR-2.3L

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1506 KB

Homologaciones: KFA6-SR-2.3L

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
exida Functional Safety AssessmentP+F 05/12-35 R026ALLPDF216 KB

Productos asociados: KFA6-SR-2.3L

Componentes del sistema adecuados
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.