No disponible para compra
No disponible para compra

Variador de corriente/alimentación con transmisor SMART KCD2-SCS-2.SP

KCD2-SCS-2.SP
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada analógica (AI), salida analógica (AO)
  • Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-SCS-2.SP

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizadomax. 10 %
Corriente de mediciónmax. 88 mA a 24 V
Pérdida de potenciamax. 1,4 W
Consumo de potenciamax. 2,1 W
Entrada analógica
Número de canales2
Dispositivos de campo adecuadosTransmisores SMART de 2 hilos
Señal0/4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA
Circuito de campoterminales 1+, 2-, 3+, 4-
Tensión disponiblemin. 15 V a 20 mA
min. 18 V a 40 mA
Circuito de controlterminales 5-, 6+; 7-, 8+
Tensión de entradaTensión en los terminales de 10 ... 30 V. Si la corriente se suministra con una fuente de más de 24 V,
se necesita una resistencia en serie ≥ (V - 24)/0,02 Ω (V es la tensión de la fuente).
El valor máximo de resistencia es (V - 10)/0,02 Ω. (salida de disipador)
Cargamax. 350 Ω (salida de fuente)
Rizado20 mV eff
Salida analógica
Número de canales2
Dispositivos de campo adecuadosConvertidores I/P SMART (posicionador), pantallas in situ
Señal0/4 ... 20mA , límite aprox. 30 mA
Circuito de campoterminales 1+, 2-, 3+, 4-
Cargamax. 650 Ω
Tensiónmin. 13 V a 20 mA
Rizado20 mV eff , en todos los terminales de señal
Circuito de controlterminales 5-, 6+; 7-, 8+
Caída de tensiónmax. 6 V
Supervisión de fallos de conducción> 100 kΩ a un máximo de 30 V, con cableado de campo abierto
Características de transferencia
Desviaciónmax. 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red
Temperatura<2 µA/K (-40 ... 70 °C [-40 ... 158 °F])
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranquemax. 200 ms
Tiempo de subida/caídamax. 100 ms (10 ... 90 %)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Circuito de control/circuito de controlaislamiento funcional, tensión nominal: 50 V
Circuito de campo/fuente de alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Control/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Configuración de fábricaentrada analógica con salida de fuente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 115 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SCS-2.SP

Función

Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.

Cada canal del dispositivo funciona como una fuente de alimentación del transmisor o un controlador de corriente.

El dispositivo transfiere datos mediante una señal de corriente.

Los dispositivos SMART que utilizan la modulación de la corriente para transmitir datos y la modulación de la tensión para recibir datos admiten una comunicación bidireccional.

Para el funcionamiento del controlador de corriente, un circuito de campo abierto presenta una alta impedancia en el lado de control para que los sistemas de control puedan supervisar la rotura de los cables.

Informative Literature: KCD2-SCS-2.SP

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KCD2-SCS-2.SP

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF152 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KCD2-SCS-2.SP

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ2353 KB

Homologaciones: KCD2-SCS-2.SP

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968_FSP_2456_00_en_elALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6903ALLPDF123 KB
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6903ASPASPAPDF218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6974ALLPDF181 KB

Productos asociados: KCD2-SCS-2.SP

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
2 pines, Completamente aislado, Para conectores con paso de 5,0 mm o 5,08 mmpa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.