Módulo relé KFD0-RSH-1.1E.1

KFD0-RSH-1.1E.1
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada lógica de 19 V CC ... 26,5 V CC, no polarizada
  • Salida de contacto de relé para función de seguridad alimentada
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-RSH-1.1E.1

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
Conexiónalimentado por bucle
Tensión de medición19 ... 30 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1,5 W
Consumo de potencia< 1,5 W
Entrada
Lado de conexiónLado de control
ConexiónEntrada terminales 7, 8 ; entrada de prueba terminales 9; 10; 11; 12
Relación impulso/pausa150 ms / 150 ms
Longitud de pulso de pruebamax. 4 ms de tarjeta DO
Entrada de TestConsulte el manual de seguridad funcional
Nivel de la señalseñal 0: -5 ... 5 V
señal 1: 19 ... 26,5 V
Corriente de mediciónSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 2, 3
Cargando contacto253 V CA/5 A/cos φ 0,7; 30 V CC/5 A carga óhmica
253 V CA / 1/2 HP
Corriente de conmutación mínima10 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida150 ms / 150 ms
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Características de transferencia
Frecuencia de conmutación< 3 Hz
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Directiva de máquinas
Directiva 2006/42/CEEN IEC 62061:2021 , EN/ISO 13849-1:2015
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012 , EN 61326-3-1:2008 , EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoPF 15 CERT 3933 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc [dispositivo en Zona 2]
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210101
ECLASS 10.0.127210101
ECLASS 9.027210101
ECLASS 8.027210101
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121543

Details: KFD0-RSH-1.1E.1

Función

Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.

El dispositivo es un módulo de relé apto para aplicaciones de conmutación segura de un circuito de carga. El dispositivo aísla circuitos de carga de hasta 230 V y el circuito de control de 24 V.

Compatibilidad con la función "energized to safe" (ETS) para aplicaciones SIL 3.

Para probar los relés se pueden utilizar terminales de prueba. El modo de prueba se indica mediante LED, según NAMUR NE44.

Informative Literature: KFD0-RSH-1.1E.1

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD0-RSH-1.1E.1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF130 KB
Functional Safety ManualENGPDF1927 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-RSH-1.1E.1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1170 KB

Homologaciones: KFD0-RSH-1.1E.1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 15 CERT 3933 XALLPDF225 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20170825ALLPDF409 KB
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 1255.01/23 ENALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2549BALLPDF52 KB

Productos asociados: KFD0-RSH-1.1E.1

Componentes del sistema adecuados
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

Relés del Sistema K

Pepperl+Fuchs establece un nuevo nivel de fiabilidad con sus últimos relés de seguridad desarrollados. Con contactos de conmutación de redundancia múltiple, el módulo de interfaz del Sistema K probado ofrece procesos de activación y desactivación de seguridad fiables para aplicaciones conforme a la norma IEC61508 hasta SIL 3.