Conductores de corriente

Elige tu producto

Producto


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Salida de corriente hasta 650 Ω de carga, Baja disipación de energía, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación, Señal: 1 x 4 ... 20 mApa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entrada analógica (AI), salida analógica (AO), Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Comunicación HART, Conectores hembra de prueba, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC a través de placa de terminaciónpa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Salida de corriente hasta 650 Ω de carga, HART-IP y posicionador de válvula, Baja disipación de energía, Detección de fallos de línea (LFD), Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminaciónpa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Salida de corriente hasta 625 Ω de carga, HART-IP y posicionador de válvula, Baja disipación de energía, Aptos para largos cables de campo (> 1000 m), Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Dirección de la transmisión: al campo, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entrada analógica, entrada digital,
salida analógica, salida digital, No requiere configuración, el dispositivo se adapta automáticamente, Transparencia HART, Baja disipación de energía, Aislamiento de 3 vías, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508pa

Barrera aislada de 4 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Señales analógicas de entrada o salida, Salidas de modo disipador y fuente, pasante SMART, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 18 mm, Cantidad de canales: 4 canales, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminaciónpa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Salida de corriente hasta 650 Ω de carga, SMART I/P y posicionadores de válvula, Detección de fallos de línea (LFD), Precisión 0,1 %, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 18 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Dirección de la transmisión: al campo, Comunicación HART, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminaciónpa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.