|
| |
Producto |
|
|
El producto 'HiC2883' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiC2883' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo), Salida 45 mA con 12 V CC, Transparencia de fallo de línea (LFT), Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Transparencia de fallo de línea, Filtro, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa |
|
|
|
El producto 'HiC2871A' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiC2871A' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Salida 45 mA con 12 V CC, Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Capacidad sistemática (SC): SC 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentado por bucle, Tipo: entrada lógica, Tipo [2]: Alimentación de dispositivos de campo, Inmunidad de impulso de prueba, Dispositivo en campo: 1 x Válvulapa |
|
|
|
El producto 'HiC2441' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiC2441' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entrada analógica, entrada digital, salida analógica, salida digital, No requiere configuración, el dispositivo se adapta automáticamente, Transparencia HART, Baja disipación de energía, Aislamiento de 3 vías, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508pa |
|
|
|
El producto 'HiC2877' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiC2877' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo), Salida 40 mA a 11,2 V CC, límite de corriente de 55 mA, Entrada de control lógico o contacto, Parámetro de entidad Io/Isc = 93 mA, Supervisión de fallos de conducción, Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo), Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Filtro, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3pa |
|
|
|
El producto 'HiC2871' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiC2871' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Salida 45 mA con 12 V CC, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentado por bucle, Tipo: Alimentación de dispositivos de campo, Dispositivo en campo: 1 x Válvula, Dispositivo de campo [2]: 1 x alarma acústica, Dispositivo de campo [3]: 1 x alarma visual, Corriente: ≤ 45 mA, Tensión: ≥ 12 Vpa |
|
|
|
El producto 'HiC2873' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiC2873' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo), Salida 40 mA a 12 V CC, límite de corriente de 55 mA, Entrada de control lógico o contacto, Parámetro de entidad Io/Isc = 110 mA, Supervisión de fallos de conducción, Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 2 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por bus), Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo), Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canalpa |
|
|
|
El producto 'HiD2872' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiD2872' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo), Salida 40 mA a 12 V CC, límite de corriente de 55 mA, Entrada de control lógico o contacto, Parámetro de entidad Io/Isc = 110 mA, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por bus), Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo), Anchura de la carcasa: 18 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Filtropa |
|
|
|
El producto 'HiD2876' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiD2876' ya se encuentra en su Watch List.
|
Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo), Salida 40 mA a 11,2 V CC, límite de corriente de 55 mA, Entrada de control lógico o contacto, Parámetro de entidad Io/Isc = 93 mA, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo), Anchura de la carcasa: 18 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Filtro, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3pa |
|
|
| |