Convertidores de señal

Elige tu producto

Producto

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Salida linealizada de 4 mA ... 20 mA, disipador/fuente, Control de rotura del palpador, Configurable mediante PACTware, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminaciónpa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entrada de termopar, RTD o potenciómetro, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida linealizada de 4 mA ... 20 mA, disipador/fuente o 1 V ... 5 V, Control de rotura del palpador, Configurable mediante PACTware, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 18 mm, Cantidad de canales: 2 canalespa

Filtrar lista de resultados

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.