Amplificadores separadores

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Contacto seco o entrada NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), 2 salidas de transistor pasivas (resistivas conforme a EN 60947-5-6), Supervisión de fallos de conducción, Transparencia de fallo de línea (LFT), Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Transparencia de fallo de líneapa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Contacto seco o entrada NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), 2 salidas de transistor pasivas, Salida de transistor de fallo, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa


Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entradas de contacto o NAMUR, 2 salidas de transistor pasivas, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Capacidad sistemática (SC): SC 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminaciónpa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Contacto seco o entrada NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), 2 salidas de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2pa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entradas de contacto o NAMUR, 2 salidas de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación, Dispositivo en campo: Sensor NAMURpa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Contacto seco o entrada NAMUR, Salidas específicas de la aplicación, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), 2 salidas de transistor pasivas (resistivas), Supervisión de fallos de conducción, Transparencia de fallo de línea (LFT), Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Transparencia de fallo de líneapa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Contacto seco o entrada NAMUR, Salidas específicas de la aplicación, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), 2 salidas de transistor pasivas (resistivas), Supervisión de fallos de conducción, Transparencia de fallo de línea (LFT), Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Transparencia de fallo de líneapa

Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entradas de contacto o NAMUR, Salidas específicas de la aplicación, 2 salidas de transistor pasivas (resistivas), Supervisión de fallos de conducción, Transparencia de fallo de línea (LFT), Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Transparencia de fallo de línea, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2pa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Entrada analógica, entrada digital,
salida analógica, salida digital, No requiere configuración, el dispositivo se adapta automáticamente, Transparencia HART, Baja disipación de energía, Aislamiento de 3 vías, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508pa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante bus), Contacto seco o entrada NAMUR, Salidas específicas de la aplicación, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), 2 salidas de transistor pasivas (resistivas), Supervisión de fallos de conducción, Transparencia de fallo de línea (LFT), Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Transparencia de fallo de líneapa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Number of channels

Housing width

Input

Output

Functions

Supply

Functional safety related parameters

Ambient temperature (minimum)

Ambient temperature (maximum)

Global approvals

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.