Módulos relé

Elige tu producto

Producto

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 19 V CC ... 27,6 V CC, Salida de contacto de relé para función de seguridad sin alimentación, Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Hasta PL e conforme a EN/ISO 13849, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Función DTS (sin alimentación por seguridad), Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentado por buclepa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 19 V CC ... 27,6 V CC, Salida de contacto de relé para función de seguridad alimentada , Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Función ETS (con alimentación por seguridad), Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Capacidad sistemática (SC): SC 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentado por buclepa

Filtrar lista de resultados

Number of channels

Housing width

Input

Output

Functions

Supply

Functional safety related parameters

Ambient temperature (minimum)

Ambient temperature (maximum)

Global approvals

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.