Controlador de corriente SMART HiD2038

HiD2038
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Salida de corriente hasta 650 Ω de carga
  • SMART I/P y posicionadores de válvula
  • Detección de fallos de línea (LFD)
  • Precisión 0,1 %
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2038

Datos generales
Tipo de señalSalida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 40 mA a 24 V
Pérdida de potencia≤ 1 W a 20 mA y 500 Ω de carga
Consumo de potencia≤ 1 W
Entrada
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA
Tensión de entradatensión de lazo abierto del sistema de control ≤ 30 V
Caída de tensiónaprox. 6 V a 20 mA
Resistencia de entradacircuito abierto con cableado de campo : > 100 kΩ
cableado de campo < 50 Ω : > 100 kΩ al utilizar los terminales 5a, 7b; 1a, 1b
Salida
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
SL2: 5b(-), 7a(+); 1b(-), 3b(+) (sin detección de cortocircuitos)
Tensión≥ 13 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga100 ... 650 Ω , para terminales 1a, 1b; 5a, 5b
0 ... 550 Ω , para terminales 1b, 3b; 5b, 7a
Rizado20 mV rms
Supervisión de fallos de conducciónrotura, carga > 100 kΩ, cortocircuito, carga < 50 Ω
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F])
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida10 al 90 % ≤ 10 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/Entradaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEDEMKO 20 ATEX 2378 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia, Ex iaD
Tensión25,2 V
Corriente93 mA
Alimentación585,3 mW
Capacidad interna1,05 nF
Inductancia interna0
Alimentación
Tensión segura máxima250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoDEMKO 20 ATEX 2379 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0475 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx ULD 20.0012X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2038

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo repite la señal de entrada desde un sistema de control para accionar convertidores HART I/P, válvulas eléctricas y posicionadores situados en zonas peligrosas.

Las señales digitales se superponen en los valores analógicos en el lado de campo o control y se transfieren bidireccionalmente.

La corriente transferida por el convertidor de CC/CC se repite en los terminales 5a y 5b (1a y 1b). Los terminales 5b y 7a (1b y 3b) se utilizan cuando no hace falta detectar cortocircuitos.

Un circuito abierto o cortocircuito de campo presenta una alta impedancia en el lado de control para que el sistema de control pueda supervisar las condiciones de alarma.

La detección de fallos de línea del circuito de campo se indica mediante un LED rojo y una salida del bus de fallo. Las condiciones de fallo se controlan mediante una tarjeta de indicación de fallos.

Este dispositivo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2038

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF167 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2038

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiD2038

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20200610ALLPDF236 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316003750 (Singapore)ALLPDF1058 KB
Europe DEMKO ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDEMKO 20 ATEX 2378XALLPDF57 KB
Europe DEMKO ATEX Category 3 GDEMKO 20 ATEX 2379XALLPDF50 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx ULD 20.0012XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateTÜV-Rheinland 968/FSP 2066.00/20ALLPDF650 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF27 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4802AALLPDF81 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.