Amplificador Separador para transmisor SMART HiD2030

HiD2030
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Transmisores SMART de 2 hilos o fuentes de corriente
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble de 4 mA ... 20 mA o de 1 V ... 5 V
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2030

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de medición37 mA a 24 V, carga de 250 Ω, salida de 20 mA (por canal)
Pérdida de potencia800 mW a 24 V, carga de 250 Ω, salida de 20 mA (por canal)
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Corriente de entrada4 ... 20 mA , límite de corriente aprox. 26 mA tip.
Resistencia de entrada< 40 Ω , para fuente de corriente
Rizado10 mV eff
Tensiónmín. 15,5 V a 20 mA
Comunicaciónpasante de señal HART a la zona segura
Los terminales 4, 7 y 5, 6 del disipador de corriente no pasan la señal HART a la zona segura.
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Carga0 ... 650 Ω
Señal de salida4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
Rizado10 mV eff en una carga de 250 Ω
Tiempo de respuesta70 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento
Nivel de la señalningún fallo: Corriente de entrada 1 mA ... 23,5 mA
detección de fallo: Corriente de entrada < 0,2 mA o > 24 mA
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (común a ambos canales)
señal de fallo del bus, mensaje de error colectivo
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red
Temperatura≤ 2 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábrica4 ... 20 mA
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECSANe 21 ATEX 2149 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia, Ex iaD
Tensión26 V
Corriente93 mA
Alimentación605 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización CSACoC 80072560 (cCSAus)
Control Diseño116-0486
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CSAE 21.0010X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2030

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Proporciona un suministro totalmente flotante para alimentar trasmisores SMART de 2 hilos en un área peligrosa y repite la corriente para conducir una carga de la zona segura. También se utiliza con fuentes de corriente de 2 hilos.

Pueden superponerse señales digitales sobre los valores analógicos en la zona peligrosa o en la segura, que se transfieren de forma bidireccional.

Se señaliza una salida de fallo independiente en el bus si la señal de entrada no está dentro del intervalo de 0,2 mA- 24 mA. Las condiciones de fallo se pueden monitorizar mediante una placa de indicación de fallos.

Este módulo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2030

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF137 KB
Functional Safety ManualENGPDF1979 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2030

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiD2030

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CSA IECEx Certificate of ConformityIECEx CSAE 21.0010XALLLINK---
Canada USA CSA Certificate of ComplianceCoC 80072560 cCSAusALLPDF123 KB
Europe CSA ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCSANe 21 ATEX 2149XALLPDF415 KB
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateNo.: 968/FSP 2300.00/21ALLPDF619 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF137 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5409AALLPDF469 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.