Amplificador Separador para transmisor SMART HiD2022SK

HiD2022SK
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos
  • Salida 4 mA ... 20 mA, disipador de corriente
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2022SK

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición18 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia≤ 1,4 W
Consumo de potencia≤ 2 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , límite de corriente 27 mA
Resistencia de entradamax. 265 Ω SL2: 5b, 7a; 1b, 3b ; max. 330 Ω SL2: 5a, 7a; 1a, 3b
Tensión disponible≥ 16 V a 20 mA , SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Señal de salida4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA)
Rizadomax. 50 µA eff
Alimentación externa (bucle)2 ... 30 V CC
Si la tensión externa es >19 V, se requiere una carga ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω. V representa el valor de la tensión externa.
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura≤ 0,25 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque200 µs
Tiempo de subida/caída100 µs
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECML 17 ATEX 2143 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Tensión26,2 V
Tensión27,25 V
Corriente93 mA
Alimentación634 mW
EquipoSL2: 5b(+), 7a(-); 1b(+), 3b(-)
Tensión30 V
Corriente115 mA
Alimentaciónmax 1 W
Tensión2 V
Corriente8,5 mA
Alimentación4,3 mW
EquipoSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Tensión26,2 V
Tensión27,25 V
Corriente115 mA
Alimentación784 mW
CertificadoCML 17 ATEX 3144 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización UL
Control Diseñosolicitado
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CML 17.0072X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2022SK

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo alimenta a transmisores SMART de 2 y 3 hilos, y también se puede utilizar con fuentes de corriente SMART de 2 hilos.

Transfiere la señal analógica de entrada a la zona segura como un valor de corriente aislada.

Las señales digitales pueden superponerse en la señal de entrada en el área peligrosa o no peligrosa, y se transfieren de forma bidireccional.

El dispositivo proporciona una salida en modo disipador en los terminales de la zona segura.

Este dispositivo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2022SK

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF163 KB
Functional Safety ManualENGPDF1974 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2022SK

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiD2022SK

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CML [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 17.0072XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316003277 (Singapore)ALLPDF1587 KB
Europe CML ATEX Category 3 GCML 17 ATEX 3144XALLPDF124 KB
Europe CML I (M1) II (1) D ATEX II (1) GCML 17 ATEX 2143XALLPDF140 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3714AALLPDF48 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.