Amplificador Separador para transmisor SMART HiC2025

HiC2025
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Baja disipación de energía
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiC2025

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de medición19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 45 mA a 24 V y 20 mA de salida en modo de alimentación
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,1 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA límite a aproximadamente 26 mA
Caída de tensiónaprox. 5 V en SL2: 5a(+), 1b(-)
Tensión disponible≥ 15 V a 20 mA , ≥ 18 V a 40 mA en SL2: 5a(+), 5b(-)
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Carga0 ... 350 Ω (modo fuente)
Señal de salidamodo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %)
modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 10 ... 30 V
Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Rizado20 mV rms
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F)
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente 1...5 V)
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 50 ms
Tiempo de subida/caída≤ 10 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 017
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
Tensión25,2 V
Corriente100 mA
Alimentación630 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
EquipoSL2: 5a(+), 1b(-)
Tensión30 V
Corriente128 mA
Tensión7,2 V
Corriente100 mA
Alimentación25 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
CertificadoCESI 19 ATEX 027 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Certificado FMFM 19 US 0122 X , FM 19 CA 0065 X
Control Diseño116-0470 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0458 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0002X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2025

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo alimenta a transmisores de 2 hilos en áreas peligrosas, y también se puede utilizar con fuentes de corriente.

Transfiere la señal analógica de entrada a la zona segura como un valor de corriente aislada.

Los transmisores SMART que utilizan modulación de la corriente para transmitir datos y modulación de la tensión para recibir datos admiten la comunicación bidireccional.

Mediante interruptores DIP, la salida se selecciona como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.

Este dispositivo se coloca sobre una placa terminal HiC.

Product Documentation: HiC2025

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF166 KB
Functional Safety ManualENGPDF2002 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2025

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2770 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: HiC2025

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 16.0820ALLPDF1160 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0002XALLLINK---
Canada FMFM19CA0065XALLPDF374 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001223 (Singapore)ALLPDF1616 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 06 ATEX 017ALLPDF788 KB
Europe CESI ATEX Category 3CESI 19 ATEX 027XALLPDF492 KB
KIWA IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx KIWA 15.0017XALLLINK---
Korea KOSHA15-AV4BO-0594ALLPDF661 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20190911 - E106378 RepRef 20190903ALLPDF613 KB
USA FMFM19US0122XALLPDF346 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96805/E23-12-100057/NB0002ALLPDF603 KB
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2939ALLPDF195 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF54 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF35 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4563BALLPDF82 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5712ALLPDF73 KB

Productos asociados: HiC2025

Accesorio de

Tarjeta del sistema para la serie Schneider, Foxboro FBM, Para 8 módulos, Para tarjetas de 8 canales FBM201/214(b)/216(b) (AI), FBM215/218/237 (AO), FBM204/205 (AO/AI), FBM244 (AI/AO), FBM247/248 (UIO), Alimentación de 24 V CC, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2025ES (AI), HiC2031 (AO), HiC2081 (TI), HiC2831R5 (DI), HiC2883 (DO), HiC2441 (UIO), Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 25 pines, Número de módulos: 8pa
Placa de sistema para Yokogawa ProSafe-RS, Para tarjeta AI de 16 canales SAI143, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: ProSafe-RSpa
Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP, Para tarjeta AI de 8 canales AAI135, Para tarjeta AI/AO de 8 canales AAI835, Para 8 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 8, Tipo de señal: Entrada analógica/salida analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: CENTUM VPpa
Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP, Para placas AI de 16 canales AAI143, AAB141-H, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: CENTUM VPpa
Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP, Para tarjeta AI de 16 canales AAI141, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: CENTUM VPpa
Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP, Para tarjeta AI/AO de 16 canales AAB841, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica/salida analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: CENTUM VPpa
Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP, Para tarjeta AI/AO de 16 canales AAI841, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica/salida analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: CENTUM VPpa
Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP, Para tarjeta AI de 16 canales AAV141, Para 16 módulos, Módulo recomendado: HiC2025(A) (AI), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules, Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Yokogawa, Tipo de sistema de control: CENTUM VPpa
Tarjeta del sistema para la serie Schneider, Foxboro FBM, Para 16 módulos, Para tarjeta AI de 16 canales FBM211, Alimentación de 24 V CC, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2025ES (AI), HiC2081 (TI), Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 37 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Foxboro, Tipo de sistema de control: FBMpa
Tarjeta de sistema para Schneider Electric, serie Tricon de Triconex, Homologación TAN48, Para tarjetas AI de 32 canales (16+16) 3700A y 3721, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules, Área no peligrosa: Conector hembra ELCO, 56 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Triconex, Tipo de sistema de control: Triconpa
Tarjeta de sistema para Schneider Electric, serie Tricon CX de Triconex, Homologación TAN48, Para tarjetas AO 3809(A)X y tarjeta de E/S universal 3902(A)X de 16 canales, Para 16 módulos, Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules, Área no peligrosa: Conector Sub-D (macho), 50 pines, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Salida analógica
Universal, Fabricante: Triconexpa
Tarjeta de sistema para Schneider Electric, serie Tricon CX de Triconex, Homologación TAN48, Para tarjetas AI de 32 canales (16+16) 3722X y 3723X, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2025ES (AI), HiC2081 (TI), Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules, Área no peligrosa: Conector hembra ELCO, 56 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada analógica, Fabricante: Triconex, Tipo de sistema de control: Tricon CXpa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.