Amplificador Separador para electroválvula HiD2876

HiD2876
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 40 mA a 11,2 V CC, límite de corriente de 55 mA
  • Entrada de control lógico o contacto
  • Parámetro de entidad Io/Isc = 93 mA
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2876

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición20,4 ... 30 V CC alimentado por bucle
20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de entrada62 mA a 24 V, 300 Ω de carga (por canal)
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga (por canal)
Entrada
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) con alimentación por bus
SL1: 8b(+), 7b(-); 9b(+), 10b(-) con alimentación por corriente de lazo
Entrada de controlinterruptor externo (contacto seco o colector abierto) no aislado o entrada de señal lógica totalmente flotante
Nivel de la señalSeñal 1: 15...30 V CC (corriente limitada a 3 mA) o contacto cerrado (pull-up interna de 10 kΩ)
Señal 0: 0...5 V CC o contacto abierto
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga (por canal) para alimentado por bucle
Corriente de conexión0,2 A , 15 ms alimentado por bucle
Salida
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-), 7a(+); 1a(+), 1b(-), 3b(+)
Resistencia internaaprox. 280 Ω
Corriente≤ 40 mA
Tensión≥ 11,2 V
Límite de corriente55 mA
Tensión en vacíoaprox. 22,5 V
Carganominal 0,1 ... 5 kΩ
Frecuencia de conmutación- alimentación por bus: filtro OFF: máx. 150 Hz, filtro ON: máx. 15 Hz
- alimentación por lazo: máx. 10 Hz
Retardo de arranque/Caida- alimentado por bus: filtro OFF: 1 ms, filtro ON: 10 ms
- alimentado por corriente de lazo: encendido 50 ms, apagado 6 ms (300 Ω de carga)
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Corriente de falla4 mA sincronizado (20 ms ENCENDIDO, 200 ms APAGADO)
Nivel de fallodetección de cortocircuitos de línea a < 25 Ω
detección de rotura de línea a > 100 kΩ típica
Aislamiento galvánico
Salida/Salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 60 V
Salida/Alimentación, Entradas y Error colectivoaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 10 ATEX 036
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
Tensión26 V
Corriente93 mA
Alimentación605 mW
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
CertificadoPF 10 CERT 1729 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño366-005CS-12B (cCSAus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 10.0013
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiD2876

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

Suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en una área peligrosa.

Se controla mediante una señal de control, contacto de interruptor, transistor o señal lógica, con alimentación por corriente de lazo.

A plena carga, la alimentación disponible es de 11,2 V a 40 mA (con límite de corriente de 55 mA) para la aplicación de área peligrosa.

Hay disponible una salida alternativa de baja corriente para accionar un solo LED sin instalar una resistencia externa de limitación de corriente.

La detección de fallos de línea del circuito de campo se indica mediante un LED rojo y una salida en el bus de fallo.

Este dispositivo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2876

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
Functional Safety ManualENGPDF1399 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2876

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Homologaciones: HiD2876

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0013ALLLINK---
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 10 ATEX 036ALLPDF1416 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 10 CERT 1729XALLPDF206 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 11/07-044 R034 V1R2ALLPDF577 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF98 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0931BALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.