Convertidor de medición de temperatura HiD2082

HiD2082
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada de termopar, RTD o potenciómetro
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida linealizada de 4 mA ... 20 mA, disipador/fuente o 1 V ... 5 V
  • Control de rotura del palpador
  • Configurable mediante PACTware
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2082

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente≤ 95 mA a 20,4 V y ≤ 63 mA a 30 V
Consumo de potencia≤ 1,95 W
Interfaz
Interface de programaciónborne de programación
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-); 7a(+), 3a(+), 3b(-), 7b(-)
RTDtipo Cu10, Cu50, Cu100, Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 (EN 60751: 1995)
tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt50GOST, Pt1000GOST (P50353-92)
Corriente de mediciónaprox. 200 µA con RTD
Tipos de mediciónConexión de 2, 3, 4 hilos
Resistencia del conductormax. 50 Ω por conductor
Control del circuito de mediciónRotura del hilo, Cortocircuito del hilo
Termoparestipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
tipo L (DIN 43710: 1985)
tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001)
Compensación de unión fríaen los terminales de campo
Control del circuito de mediciónRotura del palpador
Potenciómetro0,1 ... 20 kΩ
Tipos de mediciónConexión de 3 hilos
Tensiónseleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV
Resistencia de entradamin. 1 MΩ (-100 ... 100 mV)
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Salida I, IISalida de tensión o corriente analógica
Rango de corriente0/4 ... 20 mA
Rango de tensión0 ... 5 V o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
Mensaje de errordescendente 0 o 2 mA, ascendente 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Fuentecarga 0 ... 550 Ω , Corriente operativa ≤ 18 V
DescensoTensión en los bornes de 7 ... 30 V. Si la corriente se suministra con una fuente de > 20 V,
se necesita una resistencia en serie ≥ (V - 20)/0,0215 Ω (V es la tensión de la fuente).
El valor máximo de resistencia es (V - 7)/0,0215 Ω.
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Características de transferencia
Desviación
Según calibraciónPT100: ± (0,05 % de valor de medición en °C + 0,05 % de rango + 0,1 K (conexión de 4 hilos))
termopar: ± (0,05 % de valor de medición en °C + 0,05 % de rango + 1 K (1,2 K para tipos R y S))
esto incluye ± error 0,8 K de la compensación de unión fría (CJC)
Temperaturasalida de corriente (desviación de CJC incluida):
Pt100: ± (0,0015 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)
termopar: ± (0,02 K + 0,01 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)
*) ΔTU = Cambios de temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K)
Influencia tensión de alimentación< 0,01 % del rango
Influencia de carga≤ 0,1 % de escala completa de 0 ... 550 Ω
Período de reacciónvalor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada)
mV: 1,2 s, termopares con CJC: 1,4 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,4 s, RTD de 3 o 4 hilos: 1,1 s, RTD de 2 hilos: 920 ms
Aislamiento galvánico
Entrada de alimentación/programaciónEntre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico.
El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl???
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente de 4 ... 20 mA
entrada: Pt100, 4 hilos, intervalo de temperatura de -200 ... 850 °C (73 ... 1123 °K)
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 2 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 02 ATEX 086
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
Tensión10 V
Corriente15 mA
Alimentación38 mW
Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*)
Tensión segura máxima250 V (Atención! Esto no es la tensión de medición.)
Interfaz
Tensión segura máxima250 V (Atención ! La tensión de medición es menor, RS 232.)
CertificadoPF 11 CERT 2109 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/EntradaTensión común máxima de 125 V CA entre canales aislados (solo entradas de mV o termopar)
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/Entrada de programaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño366-017CS-12 (cCSAus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0012
Marcas de IECEx[Ex ia] IIC
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2082

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

Este dispositivo acepta termopares (TC), milivoltios, potenciómetros o termorresistencias (RTD) de un área peligrosa y los convierte en una salida analógica linealizada y aislada en la zona segura.

Con interruptores DIP en el panel lateral, las salidas pueden seleccionarse como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.

El dispositivo también puede configurarse como un divisor de señales.

La detección de fallos de línea del circuito de campo se indica mediante un LED rojo y una salida del bus de fallo. Las condiciones de fallo se monitorizan mediante una tarjeta de indicación de fallos.

El dispositivo se puede configurar fácilmente con el software de configuración PACTware.

Este dispositivo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2082

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
Safety ManualENGPDF588 KB
Manuales
Manual HiC2081, HiD2081, HiD2082ENGPDF5352 KB
System ManualENGPDF5438 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: HiD2082

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Homologaciones: HiD2082

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004124 (Singapore)ALLPDF1020 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GCESI 02 ATEX 086ALLPDF3887 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 11 CERT 2109 XALLPDF446 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0012ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 05/03-24 R023ALLPDF437 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF53 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1125BALLPDF49 KB

Software: HiD2082

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Productos asociados: HiD2082

Componentes del sistema adecuados
DTM de dispositivos, Para sistemas K, E y H, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Descargar de la página web de Pepperl+Fuchspa
Cable de interfaz USB aislado, Se utiliza con dispositivos de sistemas K, E y H, Se utiliza con PACTwarepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.