Ez a fejezet a mágnesesmező-érzékelők használatával kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekről nyújt áttekintést.
A mágnesesmező-érzékelők számos előnyt kínálnak a hagyományos mechanikus kapcsolókkal szemben. Különösen...
Összehasonlítás | Mágnesesmező-érzékelő | Mechanikus (végállás) kapcsoló |
---|---|---|
Működés: | ||
Gyors jelfeldolgozás | Az elektromos kimeneti jelek közvetlenül feldolgozhatók elektronikus áramkörökben. | Mechanikus jelet ad ki, amelyet aztán szükség szerint elektromosan, hidraulikusan, pneumatikusan vagy mechanikusan továbbítanak. |
Érintésmentes észlelés | Működés a mérendő tárgyak érintése nélkül. | A működés csak mechanikus érintkezéssel lehetséges: a mérendő tárgyak manipulálhatók vagy akadályozhatók. |
Gyors észlelés | Gyors észlelés, így rövid válaszidő és kapcsolási idő, azaz magas kapcsolási frekvenciák is lehetségesek. | A mechanikus szekvencia hosszú időt vesz igénybe, és szűk határértékeket állít be a maximális kapcsolási frekvenciára vonatkozóan. |
Karbantartásmentes működés (kivéve a Reed érintkezőket) | Nincsenek olyan mozgó érintkezők, amelyek szennyeződhetnek vagy elkophatnak. | A mechanikus érintkezők idővel szennyeződnek és elhasználódnak. Az érintkező határfelületi ellenállásai kiszámíthatatlanul változhatnak. |
Megbízható jelgenerálás | Az elektronikus kimenet megakadályozza az érintkezőpattogást. | A jelkimenetnél előfordulhat az érintkező visszapattanása Ennek eredményeként a mechanikus érintkezők a kapcsolási eseményenként több kapcsolóimpulzust is eredményezhetnek. |
Alacsony energiafogyasztás | Rendkívül kis kapcsolási áramok is lehetségesek. | Az érintkezési ellenállás és az érintkezési felület oxidálódásának kockázata miatt szükség van egy bizonyos minimális áramerősségre. |
Beállítás: | ||
Egyszerű integráció az alkalmazásokba | Nincs szükség az indítási görbe kiszámítására. | Ki kell számítani az indítási szöget és az indítási útvonalat. A működtetés irányától függően a kapcsolókar különböző mechanikus változatainak használatára van szükség. |
Élettartam: | ||
Kopásmentes működés (kivéve a Reed érintkezőket) | A kopásmentesség azt jelenti, hogy a kapcsolási pontok stabilak maradnak az idő múlásával. A kapcsolási ciklusok száma tehát nem befolyásolja az érzékelő élettartamát. | A kapcsoló mechanikusan mozgó részei kopásnak vannak kitéve, és kapcsolási hibákhoz vezetnek. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolási sebesség korlátozza a kapcsoló élettartamát. |
Lehetséges alkalmazások: | ||
Szűk helyen lévő alkalmazások | Szélsőségesen kisméretű kialakítások is lehetségesek. | A kompakt kivitelek megvalósításának szerkezeti korlátai vannak. |
Szabvány kivitelek, szükség szerint speciális kivitelek | Egy kialakítás áll rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz, amelyek különböző mozgásokat igényelnek. Az érzékelő számos kivitelben elérhető. | A különböző alkalmazások teljesen eltérő kialakítást vagy különböző érzékelőelemeket igényelnek (görgők, szelepemelők, karok stb.). |
Ellenőrizze az érzékelőhöz és a csillapítóelemhez kapcsolódó összes beállítást, tulajdonságot és távolságot. Különösen...
Érzékelő tulajdonságai
Csillapítómágnes
Ellenőrizze az érzékelőt és a környezeti feltételeket, hogy nem tapasztalható-e zavaró hatás.
Különösen...
Sajnos nem tudunk egyértelmű választ adni erre a kérdésre.
Ennek az az oka, hogy a tisztítószerek, hűtőfolyadékok és kenőanyagok, azaz a készítmény összetétele csak az érintett gyártó számára ismert. A kenőolajok általában adalékokat tartalmaznak, amelyek kis mennyiségben is megváltoztathatják a kenőolaj kémiai viselkedését. Még ha a műszaki adatokban megadott érzékelő házának anyaga olajállóként is van feltüntetve, az adalékanyagok a kenőanyag egészét agresszívvé tehetik.
Ezért elengedhetetlen saját vizsgálatokat végezni, ezzel ellenőrizve a kémiai kompatibilitás. Ne feledje, hogy a tisztítószer, a hűtőfolyadék vagy a kenőanyag gyártója előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja az adott anyag összetételét. Ez olyan anyagkombinációhoz vezethet, ami bár hosszú ideig megfelelő volt, most hirtelen alkalmatlanná válik.
Az új 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a 41. cikk (2) bekezdése értelmében egyértelmű információkat tartalmaz e tekintetben, és megállapítja, hogy a 94/9/EU irányelv alapján kiadott EK-típusvizsgálati tanúsítványok továbbra is érvényesek.
Hivatkozás: 2014/34/EU
41. cikk átmeneti rendelkezések
(1) A tagállamok nem akadályozzák a 94/9/EK irányelv hatálya alá tartozó, az említett irányelvnek megfelelő és 2016. április 20. előtt forgalomba hozott termékek forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését.
(2) a 94/9/EK irányelv alapján kiállított tanúsítványok ezen irányelv szerint érvényesek.
A különböző csatlakozási típusok gyorsan azonosíthatók a típuskód alapján.
Csatlakozás típusa | Érzékelő azonosítása (lásd típuskód) |
---|---|
Rögzített kábel | Minden olyan érzékelő, amely a rendelési azonosító végén nem tartalmaz csatlakozóazonosítót. |
Csatlakozó | A következő csatlakozóazonosítók egyikét tartalmazza a rendelési azonosító végén: „V1” / „V3” |