A mágneses mező érzékelők úgy is tervezhetők, hogy megfeleljenek a speciális területeken való használat előfeltételeinek.
A lényegesen megnövekedett biztonsági követelményeket az üzemre jellemző bizonyos biztonsági kockázatok okozhatják – például a keretet az európai jog is előírhatja. Ez a helyzet a 2014/34/EU irányelvvel. A biztonsági követelmények az egyes országok egyedi követelményein is alapulhatnak, mint például a China Compulsory Certification tanúsítvány (CCC), a kanadai Canadian Standards Association szabványügyi szervezet (CSA) vagy az amerikai Underwriters Laboratories Inc. vállalat (UL). Bizonyos környezetben való használatra szánt termékek esetében a termékeket az adott alkalmazási területekre jóvá kell hagyni. A mágneses mező érzékelők rendelkeznek CCC, CSA vagy UL jóváhagyással.
A mágneses mező érzékelők robbanásveszélyes területeken is használhatók, ha az alábbi ATEX vagy IECEx jóváhagyással rendelkeznek:
Az üzem biztonsági rendszerének működőképessége érdekében a biztonsági érzékelők az ISO 13849-1 (funkcionálisan biztonságos) szabvány szerinti teljesítményszinttel (PL d) együtt használhatók.
Megfelelő tervezés és az üzem biztonsági rendszerébe történő megfelelő integrálás révén akár SIL 3 biztonsági integritási szint vagy PL d teljesítményszint is elérhető.
Ez a 40FY* és 50FY* sorozatú, mágnesekkel ellátott Pepperl+Fuchs érzékelőkre vonatkozik, a következőkkel való használat esetén: