A következő rész a Pepperl+Fuchs által különböző alkalmazásokhoz kínált mágnesesmező-érzékelőket ismerteti.
Sztenderd érzékelők | NAMUR érzékelők | Reed kapcsolók | Szilárdtest-érzékelők (Hall érzékelők) | Mágneses érzékelő a dugattyúpozíció lekérdezéséhez | |
---|---|---|---|---|---|
Modellszám | MB60*, | MB50**-N-**, MMB70**-N-** | 20FR*, 40FR*, 50FR* mágneses működtetőelemekkel; | 40FY* vagy 50FY* mágnesekkel a következőkkel való használatra:
| MB-F32* a pneumatikus/hidraulikus rendszerekben a dugattyú helyzetének lekérdezéséhez |
Házkialakítás | M8, M12 | F12, M12 | Kocka alakú, néhány mindkét oldalon szerelőlyukakkal szögletes elrendezésben | Kocka alakú | Kocka alakú, egyik oldalán lekerekített |
Hatótávolság | 60 mm, 70 mm, 80 mm | 35 mm, 70 mm | 61 mm, 19,8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm |
| Jellemzően 50 mm |
Csillapítómágnes | Állandó mágnesek DM25, DM60 | DM25, DM60 | Mágneses működtetőelemek 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1*, vagy az ügyfél által biztosított mágnesek | 41FY* vagy 51FY* | Neodímium mágnesek kiszámítása, elrendezése és szoftveres támogatása az alkalmazási helyzetnek megfelelően történik. |
Kimenet típusa | Háromvezetékes érzékelő PNP-vel vagy NPN-nel, alaphelyzetben nyitott változatként | NAMUR alaphelyzetben nyitott változatként | Mágneses működtetésű mechanikus érintkezők | AC vagy DC, PNP vagy NPN alaphelyzetben nyitott változatként | Négyvezetékes érzékelő PNP-vel, amely kiegészíti az alaphelyzetben nyitott és alaphelyzetben zárt állapotot |
Tápfeszültség | DC, feszültségesés a csatlakoztatott tranzisztornál | Működés a szigetelt kapcsolóüzemű erősítőnél | AC és DC kapcsolása lehetséges | DC és AC | DC, feszültségesés a csatlakoztatott tranzisztornál |
Kapcsolási frekvencia/kapcsolási ciklusok | Korlátlan | Korlátlan | Korlátozott | Korlátlan | Korlátlan |
Csatlakozási típusok | M8 vagy M12 dugasz vagy kábel | Dugó vagy kábel | Dugó vagy kábel | Dugó vagy kábel | Dugó vagy kábel |
Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett, V4A rozsdamentes acél | F12: alumínium, galvanizált, hengeres: V4A rozsdamentes acél | AISI 316 (1.4401) rozsdamentes acél | Poliamid | |
Érzékelőfelület | Műanyag, rozsdamentes acél | Műanyag, rozsdamentes acél; | Alumínium, fenol-formaldehid gyanta, polikarbonát | AISI 316 (1.4401) rozsdamentes acél | Poliamid |
Normatív követelmények | -- | Gyújtószikramentes | -- | A KE5D2-6H/2R-S típussal együtt alkalmazva megfelel a 2006/42/EK szabvány 3 PL d berendezéskategória követelményeinek | -- |
Előnyök |
|
|
|
|
|
Korlátozások |
|
|
|
|
|
Alkalmazás | Sztenderd feladatok tápellátással működő tárgyérzékeléshez | Érzékelési feladatok robbanásveszélyes területeken | Egyszerű érzékelési feladatok tápellátás nélkül | A rendszerben biztonsági érzékelőként használható a személyi sérülések elkerülése érdekében | Dugattyú helyzetének érzékelése a hengerfalon keresztül |