Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hatótávolság, mint központi jellemző


A mágnesesmező-érzékelő egy bizonyos távolságban kapcsol az érzékelendő anyagtól. Ezt a távolságot „hatótávolságnak” nevezzük. A közelítésérzékelő egyik legfontosabb jellemzője a hatótávolság. A mágnesesmező-érzékelő által elérhető működési távolság a működtetőmágnes méretétől és mágneses fluxussűrűségétől függ. A működési távolság meghatározására szolgáló referenciaérték (sn) a DM60 állandó mágnes, mint csillapítóelem.

A DM60 állandó mágnes átmérője 31 mm, magassága 15 mm, remanens fluxussűrűsége pedig Br 380⁠–400 mT. Ezzel az állandó mágnessel a Pepperl+Fuchs számos mágnesesmező-érzékelője 60 mm-es működési távolsággal bír.

A polaritástól függő válaszgörbe akkor érhető el, ha az érzékelő felületét oldalirányban keresztezik. A válaszgörbe az érzékelő érzékelési tartományát mutatja.

Megjegyzés: Vegye figyelembe az állandó mágnes tájolását.

A mágnes kétpólusú orientációja kétcsúcsú reakciógörbét, másnéven „kettős kapcsolási pontot” hoz létre, amelyre általában nincs szükség.



Ábra: Kétcsúcsú válaszgörbe kétpólusú mágnestájolással

A mágnes unipoláris tájolása egy központi érzékelési tartományt hoz létre oldalsó mellékcsúcsokkal.

Az oldalsó csúcsok miatt a mágnes és az érzékelő között fenn kell tartani egy bizonyos minimális távolságot a határozott és tiszta kapcsolási tulajdonságok érdekében


Ábra: Központi érzékelési tartomány (1) oldalsó csúcsokkal, a mágnes egypólusú tájolásával

Hatótávolság („névleges hatótávolság”) sn

A hatótávolság sn, vagy az EN 60947-2-5 szabvány szerint a „névleges hatótávolság” a hatótávolság meghatározására szolgáló hagyományos változó. Az ilyen típusú hatótávolság nem veszi figyelembe a gyártási tűréseket vagy a külső hatások, például a feszültség vagy a hőmérséklet által okozott változásokat.

Tényleges hatótávolság sr

A tényleges hatótávolság sr egy érzékelő hatótávolsága a következő feltételek mellett mérve:

  • A környezeti hőmérséklet +23 ± 5 °C
  • Feszültség az üzemi feszültségtartományon belül
  • A megadott telepítési feltételek között

0,9 · sn ≤ sr ≤ 1,1 · sn

Biztosított hatótávolság sa

A biztosított hatótávolság sa az érzékelőfelülettől mért távolság, amelyen belül az érzékelő működése meghatározott feltételek mellett biztosított:

0 < sa ≤ 0,81 · sn

H hiszterézis

A H hiszterézis a kapcsolási pontok (SP) közötti távolság, amikor az állandó mégnes megközelíti az érzékelőt, és ismét eltávolodik tőle. A hiszterézis az sr effektív működési távolsághoz viszonyítva van megadva. Ezt a távolságot +23 °C ± 5 °C környezeti hőmérsékleten és a névleges üzemi feszültségen mérik.

H ≤ 0,2 · sr

A Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelők tipikus hiszterézise a tényleges hatótávolság 5%–10%-os tartományában vanr.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.