Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Kétvezetékes érzékelők


A kétvezetékes érzékelők nem rendelkeznek elkülönített csatlakozókkal a terhelési áramkörhöz és a feszültségellátáshoz. A kétvezetékes NAMUR érzékelőket egy erre a célra tervezett szigetelt kapcsolóerősítőn keresztül kell működtetni. A mágnesesen működtetett Reed kapcsolók elektromechanikus kapcsolók, és a csatlakoztatott terheléssel sorosan kapcsoltak. A Reed kapcsolók sorosan vagy párhuzamosan, korlátozások nélkül csatlakoztathatók.


Kétvezetékes érzékelők a NAMUR szerint

A NAMUR (NAMUR érzékelők) szerinti vezetékérzékelők a Feldolgozóipari Automatizálás-technológiát Használók Szövetségének („Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie”) német nyelvű rövidítése után kapták a nevüket. Ezek az EN 60947-5-6 (VDE 0660, 212. rész) szerinti kétvezetékes érzékelők, amelyek folyamatos vagy nem folyamatos távolság/áram jellemzőkkel rendelkeznek.


0. terület: nem aktivált terület
Piros terület a 0/I között: a kapcsoló erősítőjének nem megengedett területe
I. terület: aktív tartomány
terület ≤ 0,15 mA: vezetékszakadás
terület ≥ 6,5 mA: rövidzárlat

Ezen kívül a Pepperl+Fuchs bináris kapcsolási jellemzőkkel rendelkező NAMUR érzékelőket is kínál. Az ilyen kimeneti jellemzőkkel rendelkező NAMUR érzékelőket a típusmegjelölésben „N0” (alaphelyzetben zárt jellemző) vagy „N1” (alaphelyzetben nyitott jellemzők) jelöli.

0. terület: nem aktivált terület
Piros terület a 0/I között: a kapcsoló erősítőjének nem megengedett területe
I. terület: aktív tartomány
terület ≤ 0,15 mA: vezetékszakadás
terület ≥ 6,5 mA: rövidzárlat


Érzékelő csatlakoztatása – Példa


Példa a NAMUR szerinti kétvezetékes érzékelőre

A Pepperl+Fuchs különböző kapcsolóerősítőket kínál a robbanásvédelmi alkalmazásokban és a szabványos alkalmazásokban használt NAMUR érzékelőkhöz.

Megjegyzés: Robbanásvédelmi alkalmazásoknál a gyújtószikramentes NAMUR érzékelő működési helye a robbanásveszélyes területen található. Az izolált kapcsolóerősítőt a robbanásveszélyes területen kívül kell telepíteni.
A kék burkolatú érzékelőkábel vizuálisan is jelzi, hogy a NAMUR áramkör gyújtószikramentes.

Példa:

NAMUR érzékelők változatai

A NAMUR érzékelők a Pepperl+Fuchs rendelési megnevezés harmadik blokkjában a következő jelölésekkel vannak ellátva:

–N = folyamatos távolság-/áramkarakterisztika vagy

–N0 = nem folyamatos távolság-/áramkarakterisztika

Az érzékelők az alábbi kapcsolóelem-funkciókkal érhetők el:

  • Alaphelyzetben zárt (N/N0)
  • Alaphelyzetben nyitott (1N/N1)
  • Alaphelyzetben zárt 2 csatornás (N4)

A NAMUR érzékelők általában külső kapcsolóerősítőkhöz csatlakoznak, amelyek az áramváltozást bináris kimeneti jellé alakítják.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.