Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Környezeti feltételek


Ahhoz, hogy az érzékelők képesek legyenek megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek, figyelembe kell venni a környezeti feltételek különleges szempontjait.


Környezeti hőmérséklet

A megengedett környezeti hőmérséklet az a hőmérséklet-tartomány, amelyben egy mágnesesmező-érzékelő megfelelően működik. A Pepperl+Fuchs sztenderd érzékelőire a következők vonatkoznak:

  • Környezeti hőmérséklet: -25 °C – +75 °C

Védettségi szintek

A követelményektől függően a mágnesesmező-érzékelők IP65, IP67 vagy IP68 (EN 60529) védettséggel rendelkeznek. Az IP69K védettséggel rendelkező változatok különösen zord ipari környezetekben is használhatók.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.