A mágnesesmező-érzékelők tipikus műszaki adatokkal rendelkeznek. Ezt a gyárakban és alkalmazásokban való megfelelő felhasználás biztosítása érdekében ismerni kell.
Kifejezés | Leírás |
---|---|
Kimeneti tevékenység | Az a minőség, amellyel az érzékelő kimenő jeleket küld (pl. „eredmény” és „pozíció” esetén) a bejövő bemeneti áram függvényében. A jelek lehetnek magas aktív vagy alacsony aktív. |
Névleges hatótávolság (sn) | A névleges hatótávolság egy normatív változó a hatótávolságok meghatározásához. Ez a távolság nem veszi figyelembe a gyártási tűréseket vagy a külső hatások, például a feszültség vagy a hőmérséklet által okozott változásokat. lásd: EN 60947-5-2 |
Üzemi feszültség (UB) | Az üzemi feszültség azt a feszültségtartományt jelzi, amellyel a berendezés táplálható. A tápfeszültség érzékelőjének csatlakozásai L+ és L- jelöléssel vannak ellátva. L- a földelőpont, az L+ pedig az áram alatt lévő kapcsolat. A NAMUR érzékelők esetén a névleges feszültség van megadva. |
Névleges üzemi áram (Ie) | Továbbá: Üzemi áramerősség (IL). Ez az érték határozza meg a maximális terhelési áramot folyamatos működés közben, lásd: EN 60947-5-2. Az érték különböző típusú mágnesesmező-érzékelőkhöz van feltüntetve: Hall érzékelőrendszer és dugattyúfigyelő érzékelő. |
Elektromos terhelhetőség | Az a maximális elektromos teljesítmény, amellyel egy érzékelő tápellátása biztosítható. Ez az érték különböző típusú mágnesesmező-érzékelőkhöz van feltüntetve: Reed kapcsoló, Hall érzékelőrendszer és dugattyúfigyelő érzékelő. |
Biztosított hatótávolság (sa) | Az az érzékelőfelülettől mért távolság, amelyen belül az érzékelő működése meghatározott feltételek mellett biztosított: lásd: EN 60947-5-2 |
Hiszterézis (H) | Az a kapcsolási pontok közötti távolság, amikor a csillapítóelem közeledik az érzékelőhöz, és amikor távolodik attól. |
Rövidzárlat elleni védelem | Olyan elektromos vagy elektronikus áramkörökben végrehajtott művelet, amelyek rövidzárlat esetén megakadályozzák az érzékelő károsodását. Számos érzékelő ciklikus rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik. Az áramkorlát túllépése esetén a kimenet időszakosan kinyílik és bezáródik, amíg a rövidzárlat meg nem szűnik. |
Terhelés nélküli tápáram (I0) | Az olyan érzékelő által fogadott áram, amelyhez nincs terhelés csatlakoztatva. |
Mechanikai élettartam | A Reed kapcsoló mechanikusan lehetséges kapcsolási ciklusainak maximális száma, amíg a kapcsoló el nem éri élettartama végét. |
Határfeszültség: (U0) | Továbbá: névleges feszültség. Azon feszültség négyzetes középértéke, amelyre a NAMUR kimeneti jellel rendelkező standard mágnesesmező-érzékelőket tervezték. |
Visszapattanási idő | Az az idő, ami alatt a Reed kapcsoló bekapcsoláskor aktívvá válik. |
Megismételhetőség | A Hall érzékelőrendszer vagy a Reed kapcsoló azon képessége, hogy ismételten ugyanazt az eredményt adja, függetlenül a tesztet végző kezelőszemélyzettől. |
Kapcsolási tartomány | Egyfajta „kapcsolási tartomány” a dugattyúpozíció visszacsatolásához használt mágnesesmező-érzékelő számára. Ebben a speciális alkalmazásban ez annak az érzékelési tartománynak a szélességére vonatkozik, amelyben az érzékelő érzékeli a dugattyú áthaladását vagy jelenlétét. |
Kapcsolási frekvencia (f) | Egy érzékelő kapcsolási ciklusainak száma másodpercenként, meghatározott feltételek mellett. A Hertz-ben (Hz) bekövetkező változások maximális száma a csillapított és a nem csillapított állapot között. |
Védettségi szint | A ház által biztosított védelem mértéke a veszélyes alkatrészekhez való hozzáférés, a szilárd idegen anyagok behatolása és a víz behatolása ellen, szabványosított vizsgálati módszerekkel igazolva. Az elektromos berendezések osztályozása a következő szempontok szerint: 1. Különböző környezeti feltételekre való alkalmasság 2. Védelmi intézkedések az embereket fenyegető potenciális veszély ellen. Az elektromos berendezések osztályozása a következő szempontok szerint: a köznyelv IP-védelemnek nevezi. Az IP a nemzetközi védelem (International Protection) rövidítése. Lásd: DIN EN 60529:2014-09 és VDE 0470-1:2014-0 |
Feszültségesés (Ud) | Az a potenciálkülönbség, amely akkor jelentkezik, amikor az áram áthalad egy áramkör két érintkezője között vagy egy elektromos alkatrészen. Ud az aktivált érzékelő vagy kimenet méri. Lásd: EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-0 |
Áramfelvétel | A tervezett működéshez szükséges áram. A NAMUR kimeneti jellel rendelkező, sztenderd mágnesesmező-érzékelők által igényelt áramerősség meghatározása attól függően, hogy a csillapítómágnes észlelhető-e vagy sem |
Környezeti hőmérséklet | Az a hőmérséklet-tartomány, amelyen belül a termék, alkatrész vagy eszköz interferencia nélkül működik a specifikációnak megfelelően. |