Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A kapcsoló mágnesesmező-érzékelők kimeneti logikája

Az érzékelő kapcsolóelem funkciója


A kapcsoló érzékelők bináris kimeneti logikával rendelkeznek. A kimenet csak a két „aktív” és „inaktív” vagy „be” és „ki” állapotot ismeri. A kapcsolóelem funkció meghatározza, hogy egy mágnesesmező-érzékelő zárja-e vagy nyitja-e a kimenetet, amikor az objektumot érzékeli, vagy hogy szabadon kiválasztható-e a kívánt célnak megfelelően.


Alaphelyzetben nyitott érintkező (alaphelyzetben nyitott – az inaktív kapcsoló állapota)

A mágnesesmező-érzékelő elektronikus kapcsolóelem funkciója: kapcsolási kimeneti logika. Ha a kapcsolási feltétel teljesül (pl. a mágnesesmező-érzékelő érzékeli az objektumot a kapcsolási tartományban), a kimenet zárva van, azaz az áram szabadon folyik. Üresjáratban a kimenet nyitott, azaz nincs áram.


Példa az alaphelyzetben nyitott (NO) típusra

Kiegészítő

A mágnesesmező-érzékelő elektronikus kapcsolóelem funkciója. A kiegészítő mágnesesmező-érzékelő két beépített kapcsolási kimeneti szakaszból áll: az egyik „alaphelyzetben nyitott” kimeneti típusként, a másik pedig „alaphelyzetben zárt” kimeneti típusként van kialakítva.

A kiegészítő érzékelők a különböző érzékelőtípusok számának csökkentésére használhatók, ezáltal csökkentve a tárolási követelményeket. A kapcsolási kimeneti szakaszok kiegészítő kialakítását többnyire diagnosztikai célokra használják. Az érzékelő megfelelő kimeneti logikája csak akkor lehetséges, ha a két kapcsolókimenet ellentétes állapotú. Azonos állapotuk hibát jelez, pl. a vezetékszakadást vagy rövidzárlatot.


Kiegészítő – példa

Ismétlési pontosság

Az EN 60947-5-2 szabvány szerint az ismétlési pontosság a tényleges hatótávolság (sr) a megadott feltételek mellett. Az érték az egymást követő kapcsolási események kapcsolási pontjának pontosságát határozza meg nyolc óra alatt +23 °C ± 5 °C környezeti hőmérsékleten és állandó üzemi feszültség mellett.


Kapcsolási hiszterézis

Az EN 60947-5-2 szabvány szerint a hiszterézis (H) a bekapcsolási pont (amikor a csillapítóelem megközelíti a közelítésérzékelőt) és a kikapcsolási pont (amikor az eltávolodik a közelítésérzékelőtől) közötti távolság. A „H” kapcsolási hiszterézis a tényleges hatótávolságokhoz viszonyítva van megadva (sr, +23 °C ± 5 °C környezeti hőmérsékleten és a névleges üzemi feszültségen mérve.

H < 0,2 * sr

A Pepperl+Fuchs közelítésérzékelői jellemzően 5%-os hiszterézissel rendelkeznek.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.