Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Telepítési feltételek


A telepítési feltételek információt nyújtanak az érzékelők optimális telepítéséről anélkül, hogy a megadott funkciójuk (azaz a hatótávolságuk) korlátozásra kerülne. Az adott telepítési feltételek miatt mindig figyelembe kell venni a funkcionális tartományt. A telepítési távolság és a hatótávolság összefüggésben áll egymással.


Hengeres mágneses mező érzékelők

A hengeres mágneses mező érzékelők a hatótávolság befolyásolása nélkül beszerelhetők bármilyen nem mágnesezhető anyagba és fémbe süllyesztve vagy nem süllyesztve is.

Minimális távolság az érzékelő és a mágnes között

A hatótávolság sn a használt csillapítómágnes típusától függ. Ha a mágnes egypólusú (a mágnes északi vagy déli pólusa az érzékelő felé mutat), akkor az érzékelő középső érzékelési tartománya oldalsó mellékcsúcsokat hoz létre. Ezek az oldalsó mellékcsúcsok biztosítják, hogy az érzékelő és a mágnes között egy bizonyos minimális távolság maradjon az egyértelmű kapcsolási jellemzők érdekében.


Ábra: Érzékelési tartomány (1) a mágnes egypólusú tájolásával

Az érzékelő nem mágnesezhető anyagba történő süllyesztett beszerelése

Érzékelő, megrendelési megnevezés

Hatótávolság [mm] süllyesztett szereléssel

MB60-… /MMB60

5 – 60

MMB70-...

5 – 70

MB80-...

20 – 80

A csillapító mágnesek elrendezési lehetőségei



Ábra: Süllyesztett érzékelő a csillapítómágnes megfelelő rögzítési opciójával

Megjegyzés a csillapító mágnes beállítási lehetőségeiről

Ez a kombináció elméletben lehetővé teszi a csillapító mágnes süllyesztett illetve nem süllyesztett módon történő felszerelését is egy hordozó anyagra. Nem számít, hogy a mágnes északi vagy déli pólusa mutat-e az érzékelő felé. Fontos azonban megjegyezni, hogy:

  • Süllyesztett beszerelés: Ha a csillapítómágnes mágnesezhető hordozóanyagba van beszerelve, a hatótávolság (sn) jelentősen, akár 60 %-kal is csökken a hordozóanyagban lévő mágneses rövidzárlat miatt.
  • Nem süllyesztett beszerelés: Ha a csillapító mágnes mágnesezhető hordozóra van szerelve, a hatótávolság (sn) 1,1 –⁠ 1,2-szeresére nőhet.
  • Mágnes beállítása: A mágneses mező érzékelőjének megfelelő működéséhez a mágnest úgy kell beállítani, hogy a mágnes északi vagy déli pólusa az érzékelő felé mutasson. Ha a mágnes keresztirányban az érzékelő tengelyéhez van igazítva, akkor dupla kapcsolási pontok is előfordulhatnak.

Nem süllyesztett érzékelő telepítése

Érzékelő, megrendelési megnevezés

Hatótávolság [mm] nem süllyesztett szereléssel

MB60/MMB60

5 – 60

MB70

5 – 70

MB80

20 – 80

A csillapító mágnesek elrendezési lehetőségei



Ábra: Nem süllyesztett érzékelő a csillapítómágnes megfelelő rögzítési opciójával

A: A mágnesezhető anyagokba történő beépítés esetén a működési távolság interferenciájának ≤ 5 %-on tartásához szükséges távolság

Érzékelő, megrendelési megnevezés

„A” távolság

MB60/MMB60

10 mm

MB70

15 mm

MB80

20 mm


Megjegyzés a csillapító mágnes beállítási lehetőségeiről

Ez a kombináció elméletben lehetővé teszi a csillapító mágnes süllyesztett illetve nem süllyesztett módon történő felszerelését is egy hordozó anyagra. Nem számít, hogy a mágnes északi vagy déli pólusa mutat-e az érzékelő felé. Fontos azonban megjegyezni, hogy:

  • Süllyesztett beszerelés: Ha a csillapítómágnes mágnesezhető hordozóanyagba van beszerelve, a hatótávolság (sn) jelentősen, akár 60 %-kal is csökken a hordozóanyagban lévő mágneses rövidzárlat miatt.
  • Nem süllyesztett beszerelés: Ha a csillapító mágnes mágnesezhető hordozóra van szerelve, a hatótávolság (sn) 1,1 –⁠ 1,2-szeresére nőhet.
  • Mágnes beállítása: A mágneses mező érzékelőjének megfelelő működéséhez a mágnest úgy kell beállítani, hogy a mágnes északi vagy déli pólusa az érzékelő felé mutasson. Ha a mágnes keresztirányban az érzékelő tengelyéhez van igazítva, akkor dupla kapcsolási pontok is előfordulhatnak.

Egyéb mágneses mező érzékelők

A kocka alakú érzékelők süllyesztett és nem süllyesztett beszerelési feltételek esetén is felszerelhetők. Ez az adott terméksorozatra jellemzőitől függ, és telepítési információként elérhetők a választott érzékelő műszaki adatai között.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.