Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Érzékelő rögzítése


Az alábbiakban áttekintést talál a mágneses mező érzékelők alkalmazásokba történő integrálásánál alkalmazandó főbb pontokról.


Előkészítő intézkedések

Az érzékelő kiválasztásakor először határozza meg az iparágat és az alkalmazási területeket, amelyekben az érzékelőt használni fogják. 

Fontos, hogy az érzékelőt a telepítési opciók és a szükséges érzékelési tartomány alapján válassza ki. Tervezési célokra vegye figyelembe ezeket az információkat, és tisztázza a telepítési feltételeket. Határozza meg a szükséges hatótávolságot.

Azt is meg kell határozni, hogy az érzékelő képes-e megfelelni speciális feltételeknek, és ha igen, melyek ezek. Járjon utána, hogy mely érzékelők felelnek meg az alkalmazás környezet feltételeinek, és ismerje meg a megfelelő használatra való alkalmasságot.

További információk:

Alkalmazások és iparágak
Használatra való alkalmasság
Környezeti feltételek


A munkamenet lépéseinek részletes bemutatása

Egy mágneses mező érzékelő felszerelésének alapvető eljárása a következő:


1. A telepítési feltételek ellenőrzése és kiválasztása

A mágneses térérzékelők passzív jellegéből adódóan a telepítés típusa kisebb jelentőséggel bír, mint az induktív vagy kapacitív érzékelők esetén. A csillapítómágnesek felszerelésének vagy szerkezetének típusa a fontos. A csillapítómágnes mágneses vezető anyagra történő süllyesztett beszerelése esetén az érzékelő hatótávolsága jelentősen csökkenhet. Ha azonban a mágnes süllyesztve van a mágnesesen vezető anyagra szerelve, az érzékelő hatótávolsága kissé megnőhet.

További információk:

Telepítési feltételek

2. A működési távolságok meghatározása/figyelése a csillapítómágnessel

Minden mágneses mező érzékelő egy meghatározott érzékelési tartománnyal és egy meghatározott hatótávolsággal rendelkezik.

Az adott alkalmazás egyedi rögzítési helyzete miatt biztosítani kell, hogy a meglévő csillapítómágnessel rendelkező érzékelő megbízhatóan elérje a kívánt érzékelési tartományt.

További információk:

A hatótávolságok meghatározása

3. Az érzékelő egyfuratos rögzítése vagy felületre történő rögzítése

Hengeres érzékelők

A hengeres érzékelők kicsik, és külső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű és helytakarékos telepítést. Az érzékelők különböző átmérőben kaphatók. 

A hengeres érzékelők fém házzal történő egyfuratos felszereléséhez be kell tartani a külső menetekre és a rögzítőcsavarokra vonatkozó meghúzási nyomatékot.

Az érzékelők megfelelő rögzítőcsavarokkal történő felszereléséhez szükséges meghúzási nyomatékok az érzékelők átmérőjétől és anyagától függenek.

Az alábbi táblázat a hagyományos átmérőket és anyagokat mutatja be.

Menet átmérőjeRozsdamentes acélSárgarézPBTPPS
M5 x 0,53,0---
M8 x 110,03,0--
M12 x 115,010,00,75-
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Meghúzási nyomaték [Nm]


Kocka érzékelők

A kocka alakú érzékelőket úgy tervezték, hogy könnyen és gyorsan felszerelhetők legyenek a kívánt helyre. A ház kialakításától függően egy vagy több rögzítőfurattal rendelkeznek, amelyek menetei a megfelelő csavarokhoz illeszkednek.

4. Csatlakozás a tápfeszültség- és vezérlőbemenetekhez

Az elektromos csatlakozás kivitelezésének pontos módja attól függ, hogy melyik érzékelőt választja. A csatlakozási lehetőségek a csatlakozás típusától függően eltérőek lehetnek. Ennek megfelelően az adott csatlakozásra vonatkozó információkat be kell tartani.

További információk:

Mágneses mező érzékelők csatlakoztatása 

5. A működési állapot és a kapcsoló állapotának ellenőrzése

Végül ellenőrizni kell a csillapító mágnessel ellátott érzékelő működési állapotát és kapcsolójának állapotát.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.